ADC121S021
Einkanaliger Analog-Digital-Wandler, 50 bis 200 kSPS, 12 Bit
ADC121S021
- Specified Over a Range of Sample Rates
- Variable Power Management
- Single Power Supply With 2.7-V to 5.25-V Range
- Compatible With the SPI, QSPI, MICROWIRE, and DSP
- Key Specifications:
- DNL: 0.45 and –0.25 LSB (Typical)
- INL: 0.45 and –0.4 LSB (Typical)
- SNR: 72.3 dB (Typical)
- Power Consumption
- 3.6-V Supply: 1.5 mW (Typical)
- 5.25-V Supply: 7.9 mW (Typical)
The ADC121S021 device is a low-power, single-channel CMOS 12-bit analog-to-digital converter with a high-speed serial interface. Unlike the conventional practice of specifying performance at a single sample rate only, the ADC121S021 is fully specified over a sample rate range of 50 ksps to 200 ksps. The converter is based upon a successive-approximation register architecture with an internal track-and-hold circuit.
The output serial data is straight binary, and is compatible with several standards, such as SPI™, QSPI™, MICROWIRE, and many common DSP serial interfaces.
The ADC121S021 operates with a single supply that can range from 2.7 V to 5.25 V. Normal power consumption using a 3.6-V or 5.25-V supply is 1.5 mW and 7.9 mW, respectively. The power-down feature reduces the power consumption to as low as 2.6 µW using a 5.25-V supply.
The ADC121S021 is packaged in 6-pin WSON and SOT-23 packages. Operation over the industrial temperature range of –40°C to 85°C is ensured.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei gleicher Anschlussbelegung
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
WSON (NGF) | 6 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.