DAC61401
Einkanaliger 12-Bit-DAC mit Hochspannungsausgang und präziser interner Referenz
DAC61401
- Exceptional performance: 1 LSB INL/DNL (maximum)
- Ultra-low glitch energy: 1 nV-s
- Wide power supply:
- Unipolar mode: +4.5 V to +41.5 V
- Bipolar mode: ±4.5 V to ±21.5 V
- 14 user-programmable output ranges
- ±5 V, ±10 V, ±20 V
- 0 V to 5 V, 0 V to 10 V, 0 V to 20 V, 0 V to 40 V
- 20% overrange (except ±20 V and 0 V to 40 V)
- Integrated 10 ppm/°C, 2.5-V precision reference
- Reliability features:
- Cyclic redundancy check (CRC)
- Fault pin
- 50-MHz, 4-wire SPI-compatible interface
- Readback
- Daisy-chain
- Temperature range: –40°C to +125°C
- Packages:
- 20-pin TSSOP (PW)
The 16-bit DAC81401 and 12-bit DAC61401 (DACx1401) devices are a pin-compatible family of single-channel, buffered, high-voltage output digital-to-analog converters (DACs) with an integrated 2.5‑V internal reference. These devices are specified monotonic and provide an exceptional linearity of less than 1 LSB (maximum).
The DACx1401 offer bipolar output voltages of ±20 V, ±10 V, ±5 V, and full-scale unipolar output voltages of 40 V, 10 V, and 5 V. The DAC output range is programmable.
The DACx1401 incorporate a power-on-reset (POR) circuit that powers up the DAC output and keeps the device in power-down mode until the outputs are enabled.
Communication to the devices is done through a high-speed, 4-wire serial interface compatible with industry-standard microprocessors and microcontrollers supporting 1.7‑V to 5.5‑V operation.
The DACx1401 are characterized for operation over the temperature range of –40°C to +125°C, and are available in a small 20-pin TSSOP package.
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | DACx1401 Single-Channel, 16-Bit and 12-Bit, High-Voltage Output DACs With Precision Internal Reference datasheet | PDF | HTML | 27 Nov 2023 |
Certificate | DAC81401EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 26 Jul 2023 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
DAC81401EVM — DAC81401-Evaluierungsmodul
Das EVM (Evaluierungsmodul) DAC81401 ist eine einfach zu handhabende Plattform zum Evaluieren der wichtigsten Funktionen und der Leistung des DAC81401. DAC81401EVM verfügt über einen integrierten Controller, der die serielle Peripherieschnittstelle (SPI) bereitstellt.
DAC81401 ist ein einkanaliger, (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker
DAC814XXEVM-GUI — DAC814XXEVM GUI
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 20 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.