REF35-Q1
Extrem energieeffiziente Präzisionsspannungsreferenz für die Automobilindustrie, 650 nA Ruhestrom, 1
REF35-Q1
- AEC-Q100 qualified with the following results:
- Device temperature grade 1: −40°C to 125°C ambient operating temperature range
- Ultra-low quiescent current:
- 650 nA (typical)
- Initial accuracy: ±0.05 % (maximum)
- Temperature coefficient:
- 15 ppm/°C maximum for −40°C to 125°C
- Output 1/f noise (0.1 Hz to 10 Hz): 3.3 ppm P-P
- NR pin to reduce noise
- EN pin to reduce shutdown current consumption
- Long-term stability: 30 ppm at 1k hour
- Specified temperature range: −40°C to +125°C
- Operating temperature range: −55°C to +125°C
- Output current: +10 mA, −5 mA
- Input voltage: V REF + V DO to 6 V
- Output voltage options:
- 1.2 V, 1.25 V, 1.8 V, 2.048 V, 2.5 V, 3.0 V, 3.3 V, 4.096 V, 5.0 V
- Small footprint 6-pin SOT−23 package
The REF35-Q1 is a family of nanopower, low-drift, high-precision series reference devices. The REF35-Q1 family features ±0.05 % initial accuracy with typical 650 nA power consumption. The temperature coefficient (15 ppm/ºC) and long-term stability (30 ppm at 1000 hours) of the device can help improve system stability and reliability. The low power consumption combined with high precision specifications are designed for a wide variety of low current applications.
The REF35-Q1 supplies up to 10 mA current with 3.3 ppm p-p noise and 20 ppm/mA load regulation. With this feature set, REF35-Q1 creates a strong low-noise, high accuracy power supply for precision sensors and 12–16b data converters.
The family is fully specified for operation from -40°C to 125°C and is functional over -55°C to 125°C.
The REF35-Q1 is available in wide output voltage variants starting from 1.20 V to 5.0 V. The device is offered in space saving SOT23-6 pin package. Contact the TI sales representative for available voltage options.
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | REF35-Q1 Ultra Low-Power, High-Precision Voltage Reference datasheet | PDF | HTML | 09 Aug 2022 |
Functional safety information | REF35-Q1Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 17 Jul 2024 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
REF35EVM — Evaluierungsmodul REF35 für eine extrem energieeffiziente Präzisionsspannungsreferenz mit einem Ruhe
Das Evaluierungsmodul (EVM) REF35 ist eine Plattform zum Entwickeln der extrem energieeffizienten Spannungsrefernz REF35. REF35 weist eine Temperaturdrift von 10 ppm/°C (max.) auf und wird in erster Linie als eine Präzisionsspannungsreferenz für energieeffiziente Datenwandler verwendet.
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.