DAC63204
Intelligenter DAC, 12 Bit, 4 Kanäle, Spannungs-/Stromausgang, mit Hi-Z, EEPROM und Wellenformgenerat
DAC63204
- Programmable voltage or current outputs with flexible configuration:
- Voltage outputs:
- 1 LSB INL and DNL (10-bit and 8-bit)
- Gains of 1x, 1.5x, 2x, 3x, and 4x
- Current outputs:
- 1 LSB INL and DNL (8-bit)
- ±25 µA, ±50 µA, ±125 µA, ±250 µA output range options
- Voltage outputs:
- Programmable comparator mode for all channels
- High-impedance output when VDD is off
- High-impedance and resistive pulldown power-down modes
- 50-MHz SPI-compatible interface
- Automatically detected I2C, PMBus™, or SPI interface
- 1.62-V VIH with VDD = 5.5 V
- General-purpose input/output (GPIO) configurable as multiple functions
- Predefined waveform generation: sine wave, triangular, sawtooth
- User-programmable nonvolatile memory (NVM)
- Internal, external, or power-supply as reference
- Wide operating range:
- Power supply: 1.8 V to 5.5 V
- Temperature range: –40˚C to +125˚C
- Tiny package: 16-pin WQFN (3 mm × 3 mm)
The 12-bit DAC63204, 10-bit DAC53204, and 8-bit DAC43204 ( DACx3204) are a pin-compatible family of quad-channel, buffered, voltage-output and current-output smart digital-to-analog converters (DACs). These DACx3204 support Hi-Z power-down mode and Hi-Z output during power-off condition. The DAC outputs provide a force-sense option for use as a programmable comparator and current sink. The multifunction GPIO, function generation, and NVM enable these smart DACs for processor-less applications and design reuse. These devices automatically detect I2C, PMBus, and SPI interfaces and contain an internal reference.
The feature set combined with the tiny package and low power make these smart DACs an excellent choice for applications such as voltage margining and scaling, dc set-point for biasing and calibration, and waveform generation.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Drop-In-Ersatz mit verbesserter Funktionalität im Gegensatz zum verglichenen Baustein
Gleiche Funktionalität, gleiche Pinbelegung wie verglichener Baustein
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
DAC63204EVM — DAC63204-Evaluierungsmodul für Vierkanal-, 12-Bit-, VOUT- und IOUT-Smart-DAC
Das Evaluierungsmodul DAC63204 (EVM) ist eine Plattform zur Leistungsbewertung der kommerziellen gepufferten Spannungs- und Stromausgangs-Digital-Analog-Wandler (DACs) mit DAC63204, DAC53204 und DAC43204 (DACx3204) in einer Vielzahl von Konfigurationen.
DAC63204EVM verfügt über eine GUI zur (...)
DAC63204, DAC53204, DAC43204, DAC63004 and DAC53004 IBIS Model
ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker
DACX3X0X-PWR-CALC — DACx3x0x family power-consumption calculator tool
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)
DACX3X0X-SINEWAVE-CALC — DACx3x0x family sine-wave calculator tool
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)
VOLTAGE-MARGINING-CALCULATOR — The tool is designed to assist with system calculation and smart DAC programming
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.