DAC82002
Zweikanaliger, glitch- und rauscharmer, Digital-Analog-Wandler (DAC), 16 Bit, mit ungepuffertem Ausg
DAC82002
- 16-bit performance: 1-LSB DNL and 2-LSB INL
- Low glitch energy: 0.5 nV-s
- Fast settling: 1 µs
- Wide power supply: 2.7 V to 5.5 V
- Wide reference range: 2.0 V to VDD
- Low power: 250 µA per channel at 5.0 V
- 3-wire serial peripheral interface (SPI) up to 50 MHz
- Reset to zero scale or midscale
- 1.62-V VIH with VDD = 5.5 V
- Temperature range: –40°C to +85°C
- Package: Tiny 10-pin WSON
The 16-bit DAC82002 is a highly accurate, low-power, dual-channel digital-to-analog converter (DAC) with an unbuffered voltage output.
The DAC82002 works with 3.3-V and 5-V supplies and offers linearity of 1‑LSB DNL and 2‑LSB INL. The high accuracy combined with a tiny package make the device an excellent choice for applications such as gain and offset calibration, voltage set point generation, and power-supply control. The DAC82002 incorporates a power-on-reset circuit to make sure that the DAC output powers up at zero scale or midscale based on the status of RSTSEL pin, and remains at that scale until a valid code is written to the device. All internal registers are asynchronously reset after the RESET pin is pulled low.
The DAC82002 uses a versatile, three-wire serial peripheral interface (SPI) that operates at clock rates of up to 50 MHz.
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | DAC82002 16-Bit, Low-Glitch, Dual-Channel Voltage-Output, Unbuffered DAC datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 09 Dez 2022 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
DAC82002EVM — DAC82002-Evaluierungsmodul für zweikanaligen, glitch- und rauscharmen, 16-Bit-DAC mit ungepuffertem
Das DAC82002-Evaluierungsmodul (EVM) ist eine einfach zu bedienende Plattform zur Evaluierung der Funktionalität und Leistung des DAC82002, eines 16-Bit-Digital-Analog-Wandlers (DAC) mit hoher Genauigkeit und geringem Stromverbrauch in zwei Kanälen. Das DAC82002 verwendet einen Schaltkreis mit (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
WSON (DRX) | 10 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.