ADS7250
SAR-ADC, Dual, 750 kSPS, 12 Bit, simultane Abtastung
ADS7250
- 16-, 14-, and 12-Bit Pin-Compatible Family
- Simultaneously Samples Two Channels
- Pseudo-Differential Analog Inputs
- Fast Throughput: 750 kSPS
- Excellent DC Performance:
- Linearity:
- ADS8350:
16-Bit NMC DNL, ±2.5 LSB, Max INL - ADS7850:
14-Bit NMC DNL, ±1.5 LSB, Max INL - ADS7250:
12-Bit NMC DNL, ±1 LSB, Max INL
- ADS8350:
- Linearity:
- Excellent AC Performance:
- ADS8350: 85-dB SNR, –96-dB THD
- ADS7850: 81-dB SNR, –90-dB THD
- ADS7250: 73-dB SNR, –88-dB THD
- Simple Serial Interface
- Fully-Specified Over Extended Industrial Temperature Range: –40°C to 125°C
- Small Footprint: WQFN-16 (3 mm × 3 mm)
The ADS8350, ADS7850, and ADS7250 devices belong to a family of pin-compatible, dual, high-speed, simultaneous-sampling, analog-to-digital converters (ADCs) that support pseudo-differential analog inputs. All devices support a simple serial interface that can operate over a wide power-supply range, enabling easy communication with a large variety of host controllers.
All devices are fully specified over the extended industrial temperature range (–40°C to 125°C) and are available in a pin-compatible, WQFN-16 (3 mm × 3 mm) package.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei gleicher Anschlussbelegung
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | ADSxx50 Dual, 750-kSPS, 16-, 14-, and 12-Bit, Simultaneous-Sampling, Analog-to-Digital Converters datasheet (Rev. D) | PDF | HTML | 15 Mär 2018 |
Application brief | Precision ADCs in Servo Drives | PDF | HTML | 22 Aug 2024 | |
E-book | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs | 21 Mai 2015 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
ADS8350EVM-PDK — ADS8350 – Volldifferenzial-SAR-ADC, 16 Bit – Evaluierungsmodul/Leistungs-Demokit (PDK)
The ADS8350EVM-PDK is a platform for evaluation of the ADS8350 analog-to-digital converter (ADC). The ADS8350 is a 16 bit, pseudo-differential unipolar, Successive-Approximation-Register (SAR) ADC with maximum thoughput of 750kSPS.The ADS8350EVM includes input and reference drivers enabling the ADC (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)
Universal-Operationsverstärker
Audio-Operationsverstärker
Transimpedanzverstärker
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)
Leistungsoperationsverstärker
Videoverstärker
Leitungstreiber
Transkonduktanzverstärker & Lasertreiber
Voll differenzielle Verstärker
Präzisions-ADCs
Biosensorik-AFEs
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)
Empfänger
Touchscreen-Controller
Differenzverstärker
Instrumentenverstärker
Audio-Leitungsempfänger
Analoge Strommessverstärker
Digitale Leistungsmonitore
Analoge Strommessverstärker mit integriertem Shunt-Widerstand
Digitale Leistungsmonitore mit integriertem Shunt-Widerstand
Die- & Wafer-Services
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.