DAC8802
14-Bit, zweikanaliger, multiplizierender Digital-zu-Analog-Wandler mit serieller Schnittstelle
DAC8802
- Relative Accuracy: 1 LSB Max
- Differential Nonlinearity: 1 LSB Max
- 2-mA Full-Scale Current ±20%, with VREF = ±10 V
- 0.5 µs Settling Time
- Midscale or Zero-Scale Reset
- Separate 4Q Multiplying Reference Inputs
- Reference Bandwidth: 10 MHz
- Reference Dynamics: -105 dB THD
- SPI™-Compatible 3-Wire Interface: 50 MHz
- Double Buffered Registers to Enable Simultaneous Multichannel Update
- Internal Power-On Reset
- Industry-Standard Pin Configuration
- APPLICATIONS
- Automatic Test Equipment
- Instrumentation
- Digitally Controlled Calibration
SPI is a trademark of Motorola, Inc.
All other trademarks are the property of their respective owners.
The DAC8802 is a dual, 14-bit, current-output digital-to-analog converter (DAC) designed to operate from a single 2.7 V to 5.5 V supply.
The applied external reference input voltage VREF determines the full-scale output current. An internal feedback resistor (RFB) provides temperature tracking for the full-scale output when combined with an external I-to-V precision amplifier.
A doubled-buffered, serial data interface offers high-speed, 3-wire, SPI and microcontroller compatible inputs using serial data in (SDI), clock (CLK), and a chip-select (CS). A common level-sensitive load DAC strobe (LDAC) input allows simultaneous update of all DAC outputs from previously loaded input registers. Additionally, an internal power-on reset forces the output voltage to zero at system turn-on. An MSB pin allows system reset assertion (RS) to force all registers to zero code when MSB = 0, or to half-scale code when MSB = 1.
The DAC8802 is available in an TSSOP-16 package.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei gleicher Anschlussbelegung
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm
TIDA-01427 — 2,3 nV/√Hz, Differenzial, Zeit-/Verstärkungsregelung (TGC)-DAC – Referenzdesign für Ultraschall
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.