DAC63204W
Intelligenter DAC, 12 Bit, 4 Kanäle, Spannungs-/Stromausgang, mit Hi-Z, EEPROM und Wellenformgenerat
DAC63204W
- Programmable voltage or current outputs with flexible configuration:
- Voltage outputs:
- 1-LSB DNL
- Gains of 1 ×, 1.5 ×, 2 ×, 3 ×, and 4 ×
- Current outputs:
- 1-LSB INL and DNL (8-bit)
- ±25-µA, ±50-µA, ±125-µA, ±250-µA output-range options
- Voltage outputs:
- Programmable comparator mode for all channels
- High-impedance output when VDD is off
- High-impedance and resistive-pulldown power-down modes
- 50-MHz SPI-compatible interface
- Automatically detects I2C, SPI, or PMBus Interface
- 1.62-V VIH with VDD = 5.5 V
- General-purpose input/output (GPIO) configurable to multiple functions
- Predefined waveform generation: sine wave, triangular, sawtooth
- User-programmable nonvolatile memory (NVM)
- Internal, external, or power-supply as reference
- Wide operating range:
- Power supply: 1.8 V to 5.5 V
- Temperature range: –40˚C to +125˚C
- Tiny package: 16-pin DSBGA (1.75 mm × 1.75 mm)
The 12-bit DAC63204W and 10-bit DAC53204W ( DACx3204W) are a pin-compatible family of quad-channel, buffered, voltage-output and current-output smart digital-to-analog converters (DACs). These devices support Hi-Z power-down mode and Hi-Z output during power-off condition. The DAC outputs provide a force-sense option for use as a programmable comparator and current source or sink. The multifunction GPIO, function generation, and NVM enable these smart DACs for processor-less applications and design reuse. These devices automatically detect I2C, SPI, and PMBus interfaces, and contain an internal reference.
The feature set combined with the tiny package and low power make these smart DACs an excellent choice for applications such as voltage margining and scaling, dc set-point for biasing and calibration, and waveform generation.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | DACx3204W 12-Bit and 10-Bit, Quad Voltage and Current Output Smart DACs With Auto-Detected I2C, SPI, or PMBus® Interface in DSBGA Package datasheet | PDF | HTML | 02 Dez 2022 |
Product overview | Smart DAC Product Selection Guide | PDF | HTML | 01 Jul 2024 | |
Circuit design | Negative Voltage Margining and Scaling Circuit With Voltage Output Smart DAC (Rev. A) | PDF | HTML | 14 Jun 2023 | |
Application brief | PCB Design Guide With 0.4-mm Package | PDF | HTML | 09 Feb 2023 | |
Circuit design | Programmable, High-Current Sink Circuit With DSBGA Smart DAC | PDF | HTML | 12 Jan 2023 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
DAC63004WCSP-EVM — DAC63004W Evaluierungsmodul für vierkanaligen intelligenten 12-Bit-DAC im Wafer-Chip-Scale-Gehäuse (
Das WCSP-Evaluierungsmodul (EVM) für DAC63004 Wafer Chip Scale Package (WCSP) ist eine Plattform zur Evaluierung der Leistung der kommerziellen DAC63004W und DAC53004W extrem energieeffizienten, gepufferten Spannungs- und Stromausgangs-Digital-Analog-Wandler (DACs) in einer Vielzahl von (...)
DAC63204, DAC53204, DAC43204, DAC63004 and DAC53004 IBIS Model
ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker
DACX3X0X-SINEWAVE-CALC — DACx3x0x family sine-wave calculator tool
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)
VOLTAGE-MARGINING-CALCULATOR — The tool is designed to assist with system calculation and smart DAC programming
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)
ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Serienspannungsreferenzen
Präzisions-ADCs
Biosensorik-AFEs
Integrierte Präzisions-ADCs und -DACs
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
DSBGA (YBH) | 16 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.