DAC539G2-Q1
10-Bit-Lookup-Table-basierter GPI-zu-PWM-Konverter für eine Single-Wire-Fehlerkommunikation, für die
DAC539G2-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications:
- Temperature grade 1: –40°C to +125°C, T A
- Triple general-purpose inputs
- PWM output using sawtooth or triangular waveform
- 10-bit GPI-to-voltage output
- 1 LSB DNL
- Automatically detected I 2C and SPI
- 1.62-V V IH with V DD = 5.5 V
- MODE pin to select between programming and standalone modes
- User-programmable nonvolatile memory (NVM)
- Internal, external, and VDD reference
- Option for PWM-frequency-error correction
- Wide operating range
- Power supply: 1.8 V to 5.5 V
- Tiny package: 16-pin WQFN (3 mm × 3 mm)
The DAC539G2-Q1 is an application-specific, look-up table (LUT) based GPI-to-PWM converter. This device has a 10-bit GPI-to-voltage output converter and a voltage-to-PWM converter. Both these circuits can be externally connected to create a GPI-to-PWM converter. Three GPIs are mapped to eight 10-bit digital codes that represent the voltage output. There is a programmable delay at the GPIs for eliminating glitches on these inputs. The look-up table values are programmed using I 2C or SPI and stored in the NVM. The GPIs are multiplexed with the I 2C and SPI. The voltage-to-PWM converter uses a comparator with one input as a programmable sawtooth or triangle waveform and the other input as an external voltage input.
This device automatically detects I 2C and SPI and has an internal reference. The DAC539G2-Q1 is an excellent choice for fault communication in automotive stop and turn lights and similar industrial applications.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Gleiche Funktionalität, gleiche Pinbelegung wie verglichener Baustein
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | DAC539G2-Q1 Automotive, 10-Bit Smart DAC for General-Purpose Input (GPI) to Pulse-Width-Modulation (PWM) Conversion With Auto-Detected I2C or SPI datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 27 Sep 2023 |
Product overview | Smart DAC Product Selection Guide | PDF | HTML | 01 Jul 2024 | |
Functional safety information | DAC539G2-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 27 Jul 2023 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
SMARTDAC-DIY-EVM — Ein Do-it-yourself-Evaluierungsmodul für intelligente DAC-Geräte
Das intelligente DAC DIY EVM ist eine Zusatzplatine für den Aufbau von Prototypen und die Leistungsbewertung aller smart DAC EVMs (wie etwa das DAC63204EVM). Das intelligente DAC DIY EVM enthält alle Werkzeuge, die Sie benötigen, um schnell ein System oder einen Prototyp direkt auf der Platine (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.