TLC5620
Vierfach-DAC, 8 Bit, 10 us, serieller Eingang, programmierbar für 1x oder 2x Ausgang, simultane Aktu
TLC5620
- Four 8-Bit Voltage Output DACs
- 5-V Single-Supply Operation
- Serial Interface
- High-Impedance Reference Inputs
- Programmable 1 or 2 Times Output Range
- Simultaneous Update Facility
- Internal Power-On Reset
- Low-Power Consumption
- Half-Buffered Output
- applications
- Programmable Voltage Sources
- Digitally Controlled Amplifiers/Attenuators
- Mobile Communications
- Automatic Test Equipment
- Process Monitoring and Control
- Signal Synthesis
The TLC5620C and TLC5620I are quadruple 8-bit voltage output digital-to-analog converters (DACs) with buffered reference inputs (high impedance). The DACs produce an output voltage that ranges between either one or two times the reference voltages and GND, and the DACs are monotonic. The device is simple to use, running from a single supply of 5 V. A power-on reset function is incorporated to ensure repeatable start-up conditions.
Digital control of the TLC5620C and TLC5620I are over a simple three-wire serial bus that is CMOS compatible and easily interfaced to all popular microprocessor and microcontroller devices. The 11-bit command word comprises eight bits of data, two DAC-select bits, and a range bit, the latter allowing selection between the times 1 or times 2 output range. The DAC registers are double buffered, allowing a complete set of new values to be written to the device, then all DAC outputs are updated simultaneously through control of LDAC. The digital inputs feature Schmitt triggers for high noise immunity.
The 14-terminal small-outline (D) package allows digital control of analog functions in space-critical applications. The TLC5620C is characterized for operation from 0°C to 70°C. The TLC5620I is characterized for operation from -40°C to 85°C. The TLC5620C and TLC5620I do not require external trimming.
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | Quadruple 8-Bit Digital-to-Analog Converters datasheet (Rev. E) | 07 Nov 2001 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
PDIP (N) | 14 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.