REF5025
Reihenspannungsreferenz mit 2,5 V, 3-µVpp/V Rauschen, 3-ppm/°C Driftpräzision
Eine neuere Version dieses Produkts ist verfügbar
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei gleicher Anschlussbelegung
REF5025
- Low temperature drift:
- High-grade: 3 ppm/°C (maximum)
- Standard-grade: 8 ppm/°C (maximum)
- High accuracy:
- High-grade: 0.05% (maximum)
- Standard-grade: 0.1% (maximum)
- Low noise: 3 µV PP/V
- Excellent long-term stability:
- 22 ppm after first 1000 hours (SOIC-8)
- 50 ppm after first 1000 hours (VSSOP-8)
- High-output current: ±10 mA
- Temperature range: –40°C to 125°C
The REF50xx is a family of low-noise, low-drift, very high precision voltage references. These references are capable of both sinking and sourcing current, and have excellent line and load regulation.
Excellent temperature drift (3 ppm/°C) and high accuracy (0.05%) are achieved using proprietary design techniques. These features, combined with very low noise, make the REF50xx family an excellent choice for use in high-precision data acquisition systems.
Each reference voltage is available in both high grade (REF50xxIDGK and REF50xxID) and standard grade (REF50xxAIDGK and REF50xxAID). The reference voltages are offered in 8-pin VSSOP and SOIC packages, and are specified from –40°C to 125°C.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
ADS1148EVM-PDK — ADS1148-Leistungs-Demokit
Das ADS1148 Evaluation Module (EVM) Performance Demonstration Kit (PDK) ist eine Plattform zur Evaluierung des achtkanaligen, hochpräzisen ADS1148 16-Bit-, Delta-Sigma- (ΔΣ) Analog-Digital-Wandlers (ADC). Das EVM ist so konzipiert, dass viele Arten von analogen Temperatursensoren wie (...)
ADS1248EVM-PDK — ADS1248 Achtkanal-Delta-Sigma-ADC, 24 Bit, 2 kSPS – Leistungs-Demokit
Das Leistungs-Demokit (PDK) für das Evaluierungsmodul ADS1248 (EVM) ist eine Plattform zur Evaluierung des hochpräzisen Achtkanal-Delta-Sigma (ΔΣ) -Analog-zu-Digital-Wandlers (ADC) ADS1248. Das EVM ist für die einfache Aufnahme vieler analoger Temperatursensoren ausgelegt, unter anderem (...)
ADS124S08EVM — ADS124S08-Evaluierungsmodul
ADS1282EVM-CVAL — ADS1282-SP strahlungstolerantes Evaluierungsmodul
The ADS1282-SP EVM is a compact evaluation kit for evaluating the ADS1282-SP, a radiation-tolerant, extremely high-performance, dual-channel ADC. The ADS1282-SP EVM plugs directly to the MSP430FR5959 launchpad (not included with ADS1282-SP EVM) which connects to PC via USB. Complete evaluation (...)
ADS8686SEVM-PDK — ADS8686S – Leistungs-Demokit (PDK) für 16-kanaligen Dual-ADC, 16 Bit, 1 MSPS, mit simultaner Abtastu
Das Leistungs-Demokit (PDK) für das Evaluierungsmodul ADS8686S (EVM) ist eine Plattform zur Evaluierung des ADS8686S dualen Analog-Digital-Wandlers (ADC) mit simultaner Abtastung und integriertem Analog-Frontend (AFE).
Das ADS8686SEVM-PDK umfasst die ADS8686SEVM-Platine und ein Precision Host (...)
ADS9224REVM-PDK — ADS9224R – Leistungs-Demokit (PDK) für zweikanaligen SAR-ADC mit simultaner Abtastung
Das Leistungs-Demokit (PDK) für das Evaluierungsmodul ADS9224R (EVM) ist eine Plattform zur Leistungsevaluierung des ADS9224R-Analog-Digital-Wandlers (ADC) mit sukzessivem Annäherungsregister (SAR), bei dem es sich um einen Baustein mit vollständig differenziellem Eingang mit 16 Bit und 3 MSPS (...)
DIP-ADAPTER-EVM — Evaluierungsmodul für DIP-Adapter
Schnelleres Entwickeln von Operationsverstärker-Prototypen und Testen derselben mit dem DIP-Adapter-EVM, welches eine schnelle, einfache und preiswerte Möglichkeit zum Verbinden mit kleinen, oberflächenmontierbaren ICs über eine Schnittstelle bietet. Sie können jeden unterstützten (...)
DLPNIRSCANEVM — DLP® NIRscan™-Evaluierungsmodul
The DLP NIRscan is a complete evaluation module (EVM) to design a high performance, affordable near-infrared spectrometer. This flexible tool contains everything a designer needs to start developing a DLP-based spectrometer right out of the box. The EVM features the DLP 0.45 WXGA NIR (...)
EVMK2GX — 66AK2Gx 1-GHz-Evaluierungsmodul
The EVMK2GX (also known as "K2G") 1GHz evaluation module (EVM) enables developers to immediately start evaluating the 66AK2Gx processor family, and to accelerate the development of audio, industrial motor control, smart grid protection and other high reliability, real-time compute intensive (...)
EVMK2GXS — 66AK2Gx (K2G) 1 GHz, hochsicherers Evaluierungsmodul
The K2G 1GHz High Secure Evaluation Module (EVM) enables developers to start evaluating and testing the programming of the high secure developmental version of the 66AK2Gx processor, and to accelerate the next stage of secure boot product development of audio and industrial real (...)
REF5025 TINA-TI Reference Design (Rev. A)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
Viele TI-Referenzdesigns beinhalten REF5025
Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs durchsehen und ermitteln.
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.