DAC63204-Q1
Intelligenter DAC für die Automobilindustrie, 12 Bit, 4 Kanäle, Spannungs-/Stromausgang, mit Hi-Z, E
DAC63204-Q1
- • AEC-Q100 qualified for automotive applications:
- Temperature grade 1: –40°C to +125°C, T A
- Programmable voltage or current outputs with flexible configuration:
- Voltage outputs:
- 1 LSB DNL
- Gains of 1 ×, 1.5 ×, 2 ×, 3 ×, and 4 ×
- Current outputs:
- 1 LSB INL and DNL (8-bit)
- ±25-µA, ±50-µA, ±125-µA, ±250-µA output-range options
- Voltage outputs:
- Programmable comparator mode for all channels
- High-impedance output when VDD is off
- High-impedance and resistive pulldown power-down modes
- 50-MHz SPI-compatible interface
- Automatically detects I 2C, SPI, or PMBus™ interface
- 1.62-V V IH with V DD = 5.5 V
- General-purpose input/output (GPIO) configurable as multiple functions
- Predefined waveform generation: sine wave, triangular, sawtooth
- User-programmable nonvolatile memory (NVM)
- Internal, external, or power-supply as reference
- Wide operating range:
- Power supply: 1.8 V to 5.5 V
- Temperature range: –40˚C to +125˚C
- Tiny package: 16-pin WQFN (3 mm × 3 mm)
The 12-bit DAC63204‑Q1 and 10-bit DAC53204‑Q1 ( DACx3204‑Q1) are a pin-compatible family of automotive, quad-channel, buffered, voltage-output and current-output smart digital-to-analog converters (DACs). The DACx3204‑Q1 devices support Hi-Z power-down mode and Hi-Z output during power-off condition. The DAC outputs provide a force-sense option for use as a programmable comparator and current sink. The multifunction GPIO, function generation, and NVM enable these smart DACs for processor-less applications and design reuse. These devices automatically detect I 2C, PMBus, and SPI and contain an internal reference.
The feature set combined with the tiny package and low power make these DACx3204‑Q1 smart DACs an excellent choice for applications such as voltage margining and scaling, dc set-point for biasing and calibration, and waveform generation.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei gleicher Anschlussbelegung
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | DACx3204‑Q1 Automotive, 12-Bit and 10-Bit, Quad, Voltage and Current Output Smart DACs With Auto-Detected I2C, PMBus™, or SPI datasheet | PDF | HTML | 26 Apr 2023 |
Product overview | Smart DAC Product Selection Guide | PDF | HTML | 01 Jul 2024 | |
Functional safety information | DACx3204-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 21 Mär 2024 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
DAC63204EVM — DAC63204-Evaluierungsmodul für Vierkanal-, 12-Bit-, VOUT- und IOUT-Smart-DAC
Das Evaluierungsmodul DAC63204 (EVM) ist eine Plattform zur Leistungsbewertung der kommerziellen gepufferten Spannungs- und Stromausgangs-Digital-Analog-Wandler (DACs) mit DAC63204, DAC53204 und DAC43204 (DACx3204) in einer Vielzahl von Konfigurationen.
DAC63204EVM verfügt über eine GUI zur (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker
DACX3X0X-SINEWAVE-CALC — DACx3x0x family sine-wave calculator tool
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.