ADC0804-N
A/D-Wandler, 8 Bit, 1 Kanal, µP-kompatibel, mit 1 LSB INL
ADC0804-N
- Compatible With 8080-µP Derivatives – No
Interfacing Logic Needed – Access Time 135 ns - Easy Interface to All Microprocessors, or Operates
as a Stand-Alone Deivce - Differential Analog Voltage Inputs
- Logic Inputs and Outputs Meet Both MOS and
TTL Voltage-Level Specifications - Works With 2.5-V (LM336) Voltage Reference
- On-Chip Clock Generator
- 0-V to 5-V Analog Input Voltage Range With
Single 5-V Supply - No Zero Adjust Required
- 0.3-Inch Standard Width 20-Pin DIP Package
- 20-Pin Molded Chip Carrier or Small Outline
Package - Operates Ratiometrically or With 5 VDC, 2.5 VDC,
or Analog Span Adjusted Voltage Reference - Key Specifications
- Resolution: 8 Bits
- Total Error: ±1/4 LSB, ±1/2 LSB and ±1 LSB
- Conversion Time: 100 µs
The ADC0801, ADC0802, ADC0803, ADC0804, and ADC0805 devices are CMOS 8-bit successive approximation converters (ADC) that use a differential potentiometric ladder – similar to the 256R products. These converters are designed to allow operation with the NSC800 and INS8080A derivative control bus with Tri-state output latches directly driving the data bus. These ADCs appear like memory locations or I/O ports to the microprocessor and no interfacing logic is needed.
Differential analog voltage inputs allow increasing the common-mode rejection and offsetting the analog zero input voltage value. In addition, the voltage reference input can be adjusted to allow encoding any smaller analog voltage span to the full 8 bits of resolution.
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
SOIC (DW) | 20 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.