AFE539A4
Intelligenter 10-Bit-4-Kanal-DAC mit Spannungsausgang, ADC, EEPROM und PI-Schleife für DC/DC-basiert
AFE539A4
- Integrated proportional-integral (PI) control
- Standalone operation from nonvolatile memory (NVM)
- Programmable proportional and integral gain
- Comparator input for output clamping
- Programmable min, max, and common-mode values for output
- Programmable loop-phase inversion
- AFE639D2
- I 2C controller for external digital temperature sensor interface
- 12-bit DAC output: 4-LSB DNL, 1-LSB DNL
- AFE539A4
- 10-bit ADC input: 2-LSB INL, 1-LSB DNL
- 10-bit DAC output: 1-LSB INL and DNL
- AFE439A2
- 8-bit ADC input: 1-LSB INL and DNL
- 7-bit duty-cycle PWM output
- Programmable comparator for fault management
- High impedance output on DAC channel when VDD is off
- Automatically detects I 2C or SPI
- 1.62-V V IH with V DD = 5.5 V
- VREF/MODE pin selects between programming and standalone modes
- User-programmable NVM
- Internal, external, or power supply as reference
- Wide operating range
- Power supply: 1.8 V to 5.5 V
- Temperature range: –40˚C to +125˚C
- Tiny package: 16-pin WQFN (3 mm × 3 mm)
The 8-bit AFE439A2, 10-bit AFE539A4, and 12-bit AFE639D2 ( AFEx39xx) are smart analog front ends (AFE) for thermoelectric cooling (TEC) control using voltage or PWM output. The AFE639D2 supports an I 2C controller interface to interface with external digital temperature sensors. The AFE639D2 and AFE539A4 support voltage output and AFE439A2 supports PWM output. The AFEx39xx support a comparator channel for fault management. These devices also support Hi-Z power-down mode and Hi-Z output on the DAC channel during power off. These devices have an integrated state machine that is preprogrammed as a proportional-integral (PI) controller. The AFEx39xx are an excellent choice for TEC control, temperature control, and dynamic headroom control applications. The AFEx39xx integrate advanced features, internal reference, and NVM that enable this smart AFE for processor-less applications and design reuse.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Gleiche Funktionalität, gleiche Pinbelegung wie verglichener Baustein
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | AFEx39xx 12-Bit, 10-Bit, and 8-Bit Smart Analog Front Ends for TEC Control Using Voltage and PWM Output datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 03 Jul 2023 |
Product overview | Smart DAC Product Selection Guide | PDF | HTML | 01 Jul 2024 | |
EVM User's guide | AFE539A4 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 28 Aug 2023 | |
Circuit design | Closed-Loop TEC Control Circuit Using a Voltage-Output Smart AFE and DC/DC Conv. | PDF | HTML | 02 Mai 2023 | |
Application note | A Basic Guide to I2C | PDF | HTML | 08 Nov 2022 | |
Technical article | How smart AFEs offer an integrated analog solution for thermoelectric cooling cont | PDF | HTML | 04 Jan 2022 | |
Technical article | What is a smart AFE? | PDF | HTML | 18 Nov 2021 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
AFE539A4EVM — AFE539A4-Evaluierungsmodul
Das AFE539A4EVM ist eine benutzerfreundliche Plattform zur Evaluierung der Funktionalität und Leistung des AFE539A4. Das AFE539A4EVM verfügt über einen auf der Platine integrierten Controller zum einfachen GUI-Zugriff. Die Hardware des AFE539A4EVM ist für die am häufigsten verwendete Anwendungen (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.