AFE782H1
Low-Power-AFE mit HART ©, 14-Bit-DAC, 12-Bit-ADC für SPS- und Sensor-Transmitter-Anwendungen
AFE782H1
- Functional Safety-Capable
- Low quiescent current: 180 µA (typical)
- HART-compliant physical layer modem
- Programmable amplitude of TX signals
- RX demodulator and band-pass filter
- 16-bit or 14-bit monotonic high-performance DAC
- DAC output range: 0 V to 2.5 V
- Digital DAC slew-rate control
- 4-LSB INL at 16 bits
- 0.07% FSR (max) TUE from –40°C to +125°C
- 12-bit 3.84-kSPS ADC for advanced diagnostics
- Integrated 1.25-V reference at 10 ppm/°C (max)
- Internal 1.2288-MHz oscillator with clock output
- Digital interface
- Serial peripheral interface (SPI): Shared bus for both DAC and HART
- Universal asynchronous receiver-transmitter (UART): Shared bus for both DAC and HART
- Both: SPI for DAC and UART for HART
- Fault detection: CRC bit error checking, windowed watchdog timer, diagnostic ADC
- Wide operating temperature: –55°C to +125°C
The 16-bit AFE882H1 and 14-bit AFE782H1 (AFEx82H1) are highly-integrated, high-accuracy, extremely low-power DACs with voltage-outputs designed for HART-enabled process control and industrial automation applications.
The AFEx82H1 devices include most of the components required to design a 4‑mA to 20‑mA, 3‑wire or 4-wire sensor transmitter or analog output module. In addition to the highly accurate DAC, these devices include a HART®-compliant FSK modem, 10-ppm/°C voltage reference, and diagnostic analog-to-digital converter (ADC). To accommodate intrinsic and functional safety concerns, external voltage-to-current conversion and power-regulation are required.
The internal diagnostic ADC is multiplexed to several internal nodes that enable an automatic self-health check. This check is capable of detecting errors or malfunctions of the internal bias sources, power regulator, voltage reference, DAC output, die temperature, and optional external voltage source. If any fault is detected from the diagnostic ADC, CRC frame-error checking, or windowed watchdog timer, the devices can optionally issue an interrupt, enter a user-specified fail-safe state, or both.
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
AFE882H1EVM — AFE882H1 Evaluierungsmodul für einen 16-Bit-Präzisions-DAC mit Spannungsausgang und 16-Bit-ADC
Das AFE882H1EVM -Evaluierungsmodul (EVM) ist eine Plattform zur Evaluierung des AFE882H1-Produkts, eines hochintegrierten, hochgenauen und energieeffizienten 16-Bit-Digital-Analog-Wandlers (DACs) mit Spannungsausgängen für HART-fähige Sensor-Transmitter-Anwendungen und Analogausgangsmodule. Der (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
UQFN (RRU) | 24 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.