DAC161S055
Präzisions-DAC, 16 Bit, gepufferter Spannungsausgang
DAC161S055
- 16-bit DAC with a two-buffer SPI interface
- Asynchronous load DAC and reset pins
- Compatibility with 1.8V controllers
- Buffered voltage output with rail-to-rail capability
- Wide voltage reference range of +2.5V to VA
- Wide temperature range of −40°C to +105°C
- Packaged in a 16-pin LLP
The DAC161S055 is a precision 16-bit, buffered voltage output Digital-to-Analog Converter (DAC) that operates from a 2.7V to 5.25V supply with a separate I/O supply pin that operates down to 1.7V. The on-chip precision output buffer provides rail-to-rail output swing and has a typical settling time of 5 µsec. The external voltage reference can be set between 2.5V and VA (the analog supply voltage), providing the widest dynamic output range possible.
The 4-wire SPI compatible interface operates at clock rates up to 20 MHz. The part is capable of Diasy Chain and Data Read Back. An on board power-on-reset (POR) circuit ensures the output powers up to a known state.
The DAC161S055 features a power-up value pin (MZB), a load DAC pin (LDACB) and a DAC clear (CLRB) pin. MZB sets the startup output voltage to either GND or mid-scale. LDACB updates the output, allowing multiple DACs to update their outputs simultaneously. CLRB can be used to reset the output signal to the value determined by MZB.
The DAC161S055 has a power-down option that reduces power consumption when the part is not in use. It is available in a 16-lead LLP package.
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | DAC161S055 Precision 16-Bit, Buffered Voltage-Output DAC datasheet (Rev. B) | 27 Jan 2012 | |
EVM User's guide | DAC161S055EVM Booster Pack User’s Guide | 19 Aug 2014 | ||
Application note | AN-2001 Daisy Chaining Precision DACs (Rev. A) | 01 Mai 2013 | ||
User guide | DAC161S055 16-Bit, Low Glitch, Buffered Voltage-Output DAC User's Guide | 21 Feb 2012 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
DAC161S055EVM — Evaluierungsmodul für 16-Bit-, 1-Kanal-Digital-Analog-Wandler
The DAC161S055EVM is a demonstration kit for the DAC161S055, a 16-bit, 1-channel, 5µs settling time, Serial Interface digital-to-analog converter. The EVM allows users to evaluate the operation and performance of the DAC161S055 data converter. The EVM features a small size layout that (...)
SNOC021 — DAC161S055 EVM GUI
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
WQFN (RGH) | 16 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.