REF35
Extrem energieeffiziente Präzisionsspannungsreferenz mit 650 Na Ruhestrom, 12 ppm/Grad C Drift
REF35
- Ultra-low quiescent current:
- 650nA (typical)
- Initial accuracy: ±0.05% (maximum)
- Temperature coefficient (maximum):
- 12ppm/°C (−40°C to 105°C, SOT23 package)
- 10ppm/°C (−40°C to 85°C, WCSP package)
- Output 1/f noise (0.1Hz to 10Hz): 3.3ppmP-P
- NR pin to reduce noise
- EN pin to reduce shutdown current consumption
- Long-term stability: 40ppm at 1k hour
- Thermal hysteresis: 70ppm
- Operating temperature range: −55°C to +125°C
- Output current: +10mA, −5mA
- Input voltage: VREF + VDO to 6V
- Output voltage options:
- 1.024V, 1.2V, 1.25V, 1.6V, 1.8V, 2.048V, 2.5V, 3.0V, 3.3V, 4.096V, 5.0V
- Small footprint 6-pin SOT−23 package
- Smallest footprint 4-pin WCSP package
The REF35 is a family of nanopower, low-drift, high-precision series reference devices. The REF35 family features ±0.05% initial accuracy with 650nA typical power consumption. The temperature coefficient (12ppm/°C) and long-term stability (40ppm at 1000 hours) of the device can help improve system stability and reliability. The low power consumption combined with high precision specifications are designed for a wide variety of portable and low current applications.
The REF35 supplies up to 10mA current with 3.3ppmp-p noise and 20ppm/mA load regulation. With this feature set, REF35 creates a strong low-noise, high accuracy power supply for precision sensors and 12–16b data converters.
The family is specified for operation from –40°C to 105°C and is functional over –55°C to 125°C. The wide temperature is suited for industrial applications.
REF35 is available in wide output voltage variants starting from 1.024V to 5.0V. The device is offered in a space-saving, 6-pin SOT-23 and 4-pin WCSP package options. Contact your local TI sales representative for available voltage and package options.
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
ADC3683EVMCVAL — Evaluierungsmodul ADC3683-SP
<p>Das ADC3683EVMCVAL dient zur Evaluierung des Analog-zu-Digital-Wandlers (ADC) ADC3683-SP. Der ADC3683-SP nutzt eine serielle LVDS-Schnittstelle (Low Voltage Differential Signaling) zur Ausgabe der digitalen Daten. Die serialisierte LVDS-Schnittstelle unterstützt Ausgangsraten von bis zu (...)
REF35EVM — Evaluierungsmodul REF35 für eine extrem energieeffiziente Präzisionsspannungsreferenz mit einem Ruhe
Das Evaluierungsmodul (EVM) REF35 ist eine Plattform zum Entwickeln der extrem energieeffizienten Spannungsrefernz REF35. REF35 weist eine Temperaturdrift von 10 ppm/°C (max.) auf und wird in erster Linie als eine Präzisionsspannungsreferenz für energieeffiziente Datenwandler verwendet.
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TIDA-010087 — Referenzdesign für Batterieprüfgerät mit 100-A-Dual-Phase-Digitalsteuerung
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
DSBGA (YBH) | 4 | Ultra Librarian |
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.