ADC0832-N
A/D-Wandler, 8 Bit, 2 Kanal, serielle E/A
ADC0832-N
- TI MICROWIRE Compatible—Direct Interface to COPS Family Processors
- Easy Interface to All Microprocessors, or Operates “Stand-Alone”
- Operates Ratiometrically or with 5 VDC Voltage Reference
- No Zero or Full‐Scale Adjust Required
- 2‐, 4‐ or 8‐Channel Multiplexer Options with Address Logic
- Shunt Regulator Allows Operation with High Voltage Supplies
- 0V to 5V Input Range with Single 5V Power Supply
- Remote Operation with Serial Digital Data Link
- TTL/MOS Input/Output Compatible
- 0.3 in. Standard Width, 8‐, 14‐ or 20‐Pin PDIP Package
- 20 Pin PLCC Package (ADC0838-N Only)
- SOIC Package
Key Specifications
- Resolution: 8 Bits
- Total Unadjusted Error: ±½ LSB and ±1 LSB
- Single Supply: 5 VDC
- Low Power: 15 mW
- Conversion Time: 32 μs
All trademarks are the property of their respective owners.
The ADC0831 series are 8-bit successive approximation A/D converters with a serial I/O and configurable input multiplexers with up to 8 channels. The serial I/O is configured to comply with the TI MICROWIRE serial data exchange standard for easy interface to the COPS family of processors, and can interface with standard shift registers or μPs.
The 2‐, 4‐ or 8‐channel multiplexers are software configured for single‐ended or differential inputs as well as channel assignment.
The differential analog voltage input allows increasing the common‐mode rejection and offsetting the analog zero input voltage value. In addition, the voltage reference input can be adjusted to allow encoding any smaller analog voltage span to the full 8 bits of resolution.
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | ADC0831/832/834/838 8-Bit Serial I/O ADCs w/Multiplexer Optns datasheet (Rev. B) | 24 Apr 2013 | |
E-book | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs | 21 Mai 2015 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
SOIC (NPA) | 14 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.