DAC80508
Echter 16-Bit-, 8-Kanal-SPI-, Spannungsausgangs-DAC mit interner Präzisionsreferenz
DAC80508
- Performance
- INL: ±1 LSB Maximum at 16-Bit Resolution
- TUE: ±0.1% of FSR Maximum
- Integrated 2.5 V Precision Internal Reference
- Initial Accuracy: ±5 mV Maximum
- Low Drift: 2 ppm/°C Typical, DAC80508
- High Drive Capability: 20 mA with 0.5 V from Supply Rails
- Flexible Output Configuration
- User Selectable Gain: 2, 1 or ½
- Reset to Zero Scale or Midscale
- Clear Output Function: DACx0508C
- Wide Operating Range
- Power Supply: 2.7 V to 5.5 V
- Temperature Range: –40˚C to 125˚C
- 50 MHz SPI Compatible Serial Interface
- 1.7 V to 5.5 V Operation
- Daisy Chain Operation
- CRC Error Check
- Low Power: 0.6 mA/Channel at 5.5 V
- Small Packages:
- 3 mm × 3 mm, 16-Pin WQFN
- 2.4 mm x 2.4 mm, 16-Pin DSBGA
The DACx0508 is a pin-compatible family of low power, eight-channel, buffered voltage-output, digital-to-analog converters (DACs) with 16-, 14- and 12-bit resolution. The DACx0508 includes a 2.5-V, 5-ppm/°C internal reference, eliminating the need for an external precision reference in most applications. A user selectable gain configuration provides full-scale output voltages of 1.25 V (gain = ½), 2.5 V (gain = 1) or 5 V (gain = 2). The device operates from a single 2.7-V to 5.5-V supply, is specified monotonic and provides high linearity of ±1 LSB INL.
Communication to the DACx0508 is performed through a serial interface that operates at clock rates up to 50 MHz. The VIO pin enables serial interface operation from 1.7 V to 5.5 V. The DACx0508 flexible interface enables operation with a wide range of industry-standard microprocessors and microcontrollers.
The DACx0508 incorporates a power-on-reset circuit that powers up and maintains the DAC outputs at either zero scale or midscale until a valid code is written to the device. The device consumes low current of 0.6 mA/channel at 5.5 V, making it suitable for battery-operated equipment. A per-channel power-down feature reduces the device current consumption to 15 µA.
The DACx0508 is characterized for operation over the temperature range of –40°C to 125°C and is available in small packages.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei gleicher Anschlussbelegung
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
DAC80508-04EVM — Evaluierungsmodul für DAC80508 und DAC80504
ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker
SBAC228 — Source files for SBAA335
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)
SBAM419 — Source Files for SBAA344
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm
TIDA-01525 — Referenzdesign für 8-Kanal-DAC, 16 Bit, 200 mA-Stromausgang
TIDA-01583 — Referenzdesign mit extrem rauscharmer Vorspannung für Mikrobolometer-Detektoren in Wärmebildkameras
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
DSBGA (YZF) | 16 | Ultra Librarian |
WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.