OPA320
Präzisions-CMOS-Operationsverstärker mit Nulldurchgang, 20 MHz, 0,9 pA Ib, RRIO
OPA320
- Precision with Zero-Crossover Distortion:
- Low Offset Voltage: 150 µV (Maximum)
- High CMRR: 114 dB
- Rail-to-Rail I/O
- Low Input Bias Current: 0.9 pA (Maximum)
- Low Noise: 7 nV/√Hz at 10 kHz
- Wide Bandwidth: 20 MHz
- Slew Rate: 10 V/µs
- Quiescent Current: 1.45 mA/Ch
- Single-Supply Voltage Range: 1.8 V to 5.5 V
- OPA320S and OPA2320S:
- IQ in Shutdown Mode: 0.1 µA
- Unity-Gain Stable
- Small Packages:
- SOT-23, VSSOP, SON, and SOIC
The OPA320 (single) and OPA2320 (dual) are a new generation of precision, low-voltage CMOS operational amplifiers optimized for very low noise and wide bandwidth while operating on a low quiescent current of only 1.45 mA.
The OPA320 series is ideal for low-power, single- supply applications. Low-noise (7 nV/√Hz) and high- speed operation also make them well-suited for driving sampling analog-to-digital converters (ADCs). Other applications include signal conditioning and sensor amplification.
The OPA320 features a linear input stage with zero- crossover distortion that delivers excellent common- mode rejection ratio (CMRR) of typically 114 dB over the full input range. The input common mode range extends 100 mV beyond the negative and positive supply rails. The output voltage typically swings within 10 mV of the rails.
In addition, the OPAx320 has a wide supply voltage range from 1.8 V to 5.5 V with excellent PSRR (106 dB) over the entire supply range, making them suitable for precision, low-power applications that run directly from batteries without regulation.
The OPA320 (single version) is available in a 5-pin SOT23 package; the OPA320S shutdown single version is available in an 6-pin SOT23 package. The dual OPA2320 is offered in 8-pin SOIC, VSSOP, and SON packages, and the OPA2320S (dual with shutdown) in a 10-pin VSSOP package.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Drop-In-Ersatz mit verbesserter Funktionalität im Gegensatz zum verglichenen Baustein
Gleiche Funktionalität, gleiche Pinbelegung wie verglichener Baustein
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
ADS8168EVM-PDK — ADS8168 8-Kanal, 16 Bit, 1-MSPS-SAR-ADC – Evaluierungsmodul/Leistungs-Demokit (PDK)
The ADS8168 evaluation module (EVM) performance demonstration kit (PDK) is a platform for evaluating the performance of the ADS8168 successive-approximation register (SAR) analog-to-digital converter (ADC). The ADS8168EVM-PDK includes the ADS8168EVM board, the precision host interface (PHI) (...)
ADS8332EVMV2-PDK — ADS8332 16 Bit, 500 kSPS, Serielles ADC-Evaluierungsmodul mit geringem Stromverbrauch – Leistungs-De
The ADS8332 evaluation module (EVM) performance demonstration kit (PDK) is a platform for evaluating the performance of the ADS8332 successive-approximation register (SAR) analog-to-digital converter (ADC). ADS8332EVMV2-PDK includes the ADS8332EVMV2 board, the precision host interface (PHI) (...)
DIP-ADAPTER-EVM — Evaluierungsmodul für DIP-Adapter
Schnelleres Entwickeln von Operationsverstärker-Prototypen und Testen derselben mit dem DIP-Adapter-EVM, welches eine schnelle, einfache und preiswerte Möglichkeit zum Verbinden mit kleinen, oberflächenmontierbaren ICs über eine Schnittstelle bietet. Sie können jeden unterstützten (...)
DIYAMP-EVM — Universal-Do-It-Yourself (DIY)-Verstärkerschaltkreis – Evaluierungsmodul
The DIYAMP-EVM is a unique evaluation module (EVM) family that provides engineers and do it yourselfers (DIYers) with real-world amplifier circuits, enabling you to quickly evaluate design concepts and verify simulations. It is available in three industry-standard packages (SC70, SOT23, SOIC) and (...)
PLABS-SAR-EVM-PDK — TI Precision Labs SAR ADC-Evaluierungsmodul-Leistungs-Demokit (PDK)
PLABS-SAR-EVM-PDK is an experimental platform used in conjunction with TI Precision Labs videos to gain a deeper understanding of successive approximation register (SAR) analog-to-digital converter (ADC) circuits. The evaluation module (EVM) platform contains two channels for common SAR (...)
TIEVM-VIENNARECT — Vienna-Gleichrichter-basiertes dreiphasiges Leistungsfaktorkorrektur-Evaluierungsmodul mit C2000™-MC
Discrete Impedance Spectroscopy TINA-TI Reference Design (Single-Ended)
OPAx320 TINA-TI Reference Design (Rev. F)
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)
Universal-Operationsverstärker
Audio-Operationsverstärker
Transimpedanzverstärker
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)
Leistungsoperationsverstärker
Videoverstärker
Leitungstreiber
Transkonduktanzverstärker & Lasertreiber
Voll differenzielle Verstärker
Präzisions-ADCs
Biosensorik-AFEs
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)
Empfänger
Touchscreen-Controller
Differenzverstärker
Instrumentenverstärker
Audio-Leitungsempfänger
Analoge Strommessverstärker
Digitale Leistungsmonitore
Analoge Strommessverstärker mit integriertem Shunt-Widerstand
Digitale Leistungsmonitore mit integriertem Shunt-Widerstand
Die- & Wafer-Services
OPAMP-NOISECALC — Noise Calculator
This folder contains three tools to help in understandning and managing noise in cicuits. The included tools are:
- A noise generator tool - This is a Lab View 4-Run Time executable that generates Gaussian white noise, uniform white noise, 1/f noise, short noise, and 60Hz line noise. Temporal data, (...)
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Stromversorgung und Treiber für LCD & OLED -Displays
Universal-Operationsverstärker
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)
CIRCUIT060001 — Unidirektionaler Low-Side-Stromerkennungskreis mit Betrieb an einzelner Stromversorgung
CIRCUIT060002 — Temperaturerfassung mit NTC-Thermistor-Schaltung
CIRCUIT060003 — Temperaturerfassung mit PTC-Thermistor-Schaltung
CIRCUIT060004 — Rauscharmer PIR-Sensorumformerschaltkreis mit großer Reichweite
CIRCUIT060005 — High-Side-Strommessung mit diskreter Differenzverstärkerschaltung
CIRCUIT060006 — Schaltkreis eines Brückenverstärkers
CIRCUIT060007 — Bidirektionale Low-Side-Stromsensorschaltung
CIRCUIT060008 — Vollwellengleichrichterschaltung
CIRCUIT060009 — Halbwellengleichrichterschaltung
CIRCUIT060010 — PWM-Generatorschaltung
CIRCUIT060011 — Single Supply, mehrfach rückgekoppelter Hochpassfilterschaltkreis zweiter Ordnung
CIRCUIT060012 — Single Supply, mehrfach rückgekoppelter Tiefpassfilterschaltkreis 2. Ordnung
CIRCUIT060014 — Spannungs-Strom-(V-I)-Wandlerschaltkreis mit MOSFET
CIRCUIT060016 — Nicht invertierende Mikrofonvorverstärker-Schaltung
CIRCUIT060017 — Diskrete, programmierbare Verstärkerschaltung mit zwei Stromversorgungen
CIRCUIT060018 — Photodiodenverstärkerschaltkreis
CIRCUIT060019 — Invertierender Operationsverstärker mit Nicht-Invertierschaltung für positive Referenzspannung
CIRCUIT060020 — Invertierverstärkerschaltung
CIRCUIT060024 — Difference amplifier (subtractor) circuit
CIRCUIT060029 — Unidirektionale Low-Side-Strommesslösung mit einzelner Stromversorgung mit Ausgangsspannungsausschla
CIRCUIT060074 — High-Side-Strommessung mit Komparatorschaltkreis
CIRCUIT060075 — Hochgeschwindigkeits-Überstromerfassungsschaltkreis
SBAM419 — Source Files for SBAA344
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)
SBOC495 — Simulation for Difference Amplifier (Subtractor) Circuit
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Universal-Operationsverstärker
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)
Hardware-Entwicklung
Designtool
SBOC499 — Simulation for Unidirectional Current Sense with Output Swing to GND
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Universal-Operationsverstärker
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)
Hardware-Entwicklung
Designtool
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm
Viele TI-Referenzdesigns beinhalten OPA320
Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs durchsehen und ermitteln.
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.