TLV9002
Dual-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 1 MHz, für kostenoptimierte Anwendungen
TLV9002
- Scalable CMOS amplifier for low-cost applications
- Rail-to-rail input and output
- Low input offset voltage: ±0.4 mV
- Unity-gain bandwidth: 1 MHz
- Low broadband noise: 27 nV/√Hz
- Low input bias current: 5 pA
- Low quiescent current: 60 µA/Ch
- Unity-gain stable
- Internal RFI and EMI filter
- Operational at supply voltages as low as 1.8 V
- Easier to stabilize with higher capacitive load due to resistive open-loop output impedance
- Extended temperature range: –40°C to 125°C
The TLV900x family includes single (TLV9001), dual (TLV9002), and quad-channel (TLV9004) low-voltage (1.8 V to 5.5 V) operational amplifiers (op amps) with rail-to-rail input and output swing capabilities. These op amps provide a cost-effective solution for space-constrained applications such as smoke detectors, wearable electronics, and small appliances where low-voltage operation and high capacitive-load drive are required. The capacitive-load drive of the TLV900x family is 500 pF, and the resistive open-loop output impedance makes stabilization easier with much higher capacitive loads. These op amps are designed specifically for low-voltage operation (1.8 V to 5.5 V) with performance specifications similar to the TLV600x devices.
The robust design of the TLV900x family simplifies circuit design. The op amps feature unity-gain stability, an integrated RFI and EMI rejection filter, and no-phase reversal in overdrive conditions.
The TLV900x devices include a shutdown mode (TLV9001S, TLV9002S, and TLV9004S) that allow the amplifiers to switch off into standby mode with typical current consumption less than 1 µA.
Micro-size packages, such as SOT-553 and WSON, are offered for all channel variants (single, dual, and quad), along with industry-standard packages such as SOIC, MSOP, SOT-23, and TSSOP packages.
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
AMP-PDK-EVM — Evaluierungsmodul für das Verstärker-Leistungs-Entwicklungskit
Das Verstärker-Leistungs-Entwicklungskit (PDK) ist ein Evaluierungsmodul (EVM) zum Testen gängiger Operationsverstärker (OpAmp)-Parameter und ist mit den meisten Operationsverstärkern und Komparatoren kompatibel. Das EVM-Kit bietet eine Hauptplatine mit verschiedenen gesockelten (...)
DIP-ADAPTER-EVM — Evaluierungsmodul für DIP-Adapter
Schnelleres Entwickeln von Operationsverstärker-Prototypen und Testen derselben mit dem DIP-Adapter-EVM, welches eine schnelle, einfache und preiswerte Möglichkeit zum Verbinden mit kleinen, oberflächenmontierbaren ICs über eine Schnittstelle bietet. Sie können jeden unterstützten (...)
DUAL-DIYAMP-EVM — Evaluierungsmodul Do-It-Yourself (DIY) für zweikanalige Verstärkerschaltung
SMALL-AMP-DIP-EVM — Auswertemodul für Operationsverstärker mit kleinen Gehäuseabmessungen
Das SMALL-AMP-DIP-EVM beschleunigt das Prototyping von Operationsverstärkern in kleinen Gehäusen, da es eine schnelle und einfache Schnittstelle zu vielen kleinen Industriestandard-Gehäusen bietet. Das SMALL-AMP-DIP-EVM unterstützt acht Optionen für kleine Gehäuse, darunter DPW-5 (X2SON), DSG-8 (...)
Collection of test circuits in TINA-TI to accompany AN1516 (Rev. A)
TINA-TI Reference Design Companion for Low-Pass Filtered Inverting Amp Circuit
TINA-TI Reference Design Companion for Single-supply strain gauge bridge amp
TINA-TI Reference Design Companion for Temperature Sensing with NTC Circuit (Rev. C)
TINA-TI Reference Design Companion for Temperature Sensing with PTC Circuit (Rev. B)
TLV9002 TINA-TI Reference Design (Rev. A)
ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker
CIRCUIT060002 — Temperaturerfassung mit NTC-Thermistor-Schaltung
CIRCUIT060006 — Schaltkreis eines Brückenverstärkers
CIRCUIT060013 — Invertierender Verstärker mit T-Netzwerk-Rückkopplungsschaltkreis
CIRCUIT060015 — Einstellbarer Referenzspannungskreis
CIRCUIT060027 — Integrationsschaltkreis
CIRCUIT060029 — Unidirektionale Low-Side-Strommesslösung mit einzelner Stromversorgung mit Ausgangsspannungsausschla
CIRCUIT060040 — Transimpedanzverstärker mit T-Netzwerk-Schaltkreis
CIRCUIT060052 — Invertiertender, tiefpassgefilterter Verstärkerschaltkreis
CIRCUIT060071 — Invertierender Dämpferschaltkreis
CIRCUIT060074 — High-Side-Strommessung mit Komparatorschaltkreis
SBOC496 — Simulation for Integrator Circuit
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Universal-Operationsverstärker
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)
Hardware-Entwicklung
Designtool
SBOC499 — Simulation for Unidirectional Current Sense with Output Swing to GND
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Universal-Operationsverstärker
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)
Hardware-Entwicklung
Designtool
SBOC522 — Simulation for Inverting Attenuator Circuit
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Universal-Operationsverstärker
Hardware-Entwicklung
Designtool
SBOC527 — Simulation for Low-Pass Filtered Inverting Amplifier Circuit
SBOC528 — Simulation for Low-Pass Filtered Non-Inverting Amplifier Circuit
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Universal-Operationsverstärker
Hardware-Entwicklung
Designtool
SBOC568 — Simulation for Precision Diode in AN-31
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Universal-Operationsverstärker
SBOC573 — Simulation for Absolute Value Amplifier in AN-31
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Universal-Operationsverstärker
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm
TIDA-010025 — Referenzdesign für Dreiphasen-Wechselrichter für 200-480-VAC-Antriebe mit optoemulierten Eingangsgat
TIDA-050042 — Referenzdesign für Li-Ion-Akkulader mit 1 bis 6 s und bis zu 1,5 A mit schaltender CC-Quelle
The design enables a stable (...)
TIDA-010081 — Referenzdesign für AC/DC-Analogsteuerung mit >95 % Wirkungsgrad und 1 kW für 5G-Telekommunikationsgl
TIDA-010014 — IR-LED-Treiber mit niedriger Spannung für Subsysteme für photoelektrische Messungen – Referenzdesign
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
DSBGA (YCK) | 9 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
SOT-23-THN (DDF) | 8 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |
WSON (DSG) | 8 | Ultra Librarian |
X2QFN (RUG) | 10 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.