ADS131B26-Q1
Automobilindustrie, Hochvolt-SPI-Akkupack-Monitor mit sechs ADC-Kanälen für die Strom- und Spannungs
ADS131B26-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications
- Temperature grade 1: –40°C to +125°C, TA
- Functional Safety-Compliant
- Developed for functional safety applications
- Documentation available to aid ISO 26262 functional safety system design up to ASIL D
- Systematic capability up to ASIL D
- Hardware capability up to ASIL D
- Two simultaneous-sampling, 24-bit ADCs (ADC1A, ADC1B) for current-shunt measurements:
- Programmable full-scale range:
- ±39mV to ±312.5mV
- Supports a wide range of shunt resistor values and current-measurement ranges
- Achieve high-accuracy current-shunt measurements with:
- Offset error: ±1.5µV (max)
- Gain drift: 20ppm/°C (max)
- Programmable data rate: 500SPS to 64kSPS
- Digital overcurrent comparator per ADC with programmable thresholds for fast overcurrent detection
- Programmable full-scale range:
- Two simultaneous-sampling, 24-bit ADCs (ADC3A, ADC3B) for voltage measurements:
- Programmable data rate: 500SPS to 64kSPS
- Programmable full-scale range:±312.5mV to ±1.25V
- Two multiplexed, 16-bit ADCs (ADC2A, ADC2B) for voltage and temperature measurements:
- 8 analog inputs per ADC
- Programmable full-scale range:±312.5mV to ±1.25V
- Channel sequencer
- Monitoring and diagnostic features to mitigate and detect random hardware faults
- Supply-voltage range: 2.9V to 16V
- SPI-compatible interface
- 9 GPIOs with PWM capability
The ADS131B26-Q1 is a fully integrated, high-voltage battery pack monitor for automotive electrical vehicle (EV) battery management systems (BMS).

Weitere Informationen anfordern
Informationen zur funktionalen Sicherheit wie Failure Modes, Effects and Diagnostic Analysis (FMEDA), Sicherheitsanalyseberichte und Sicherheitshandbücher sind verfügbar. Jetzt anfordern
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei gleicher Anschlussbelegung
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | ADS131B26-Q1 Automotive, High-Voltage Battery Pack Monitor With SPI and 6 ADC Channels for Voltage, Current, and Temperature Sensing datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 31 Jan 2025 |
Application note | Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCs (Rev. A) | PDF | HTML | 29 Mär 2023 | |
Certificate | ADS131B26Q1EVM-PDK EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 29 Sep 2022 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
ADS131B26Q1EVM-PDK — ADS131B26 Leistungs-Demokit für Sechs-ADC-Kanal-Hochspannungs-SPI-Akkupack-Monitor
Das Leistungs-Demokit (PDK) für das Evaluierungsmodul (EVM) ADS131B26-Q1 ist eine Vollständige Evaluierungs- und Demonstrationsplattform, die das ADS131B26Q1EVM und eine Präzisions-Host-Schnittstellen-(PHI-)Controllerplatine miteinander kombiniert. Die PHI-Controllerplatine ermöglicht den Anschluss (...)
ADC-DESIGN-CALC — Online design calculator tool for TI Precision ADCs
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Präzisions-ADCs
Isolierte A/D-Wandler
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)
Universal-Operationsverstärker
Audio-Operationsverstärker
Transimpedanzverstärker
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)
Leistungsoperationsverstärker
Videoverstärker
Leitungstreiber
Transkonduktanzverstärker & Lasertreiber
Voll differenzielle Verstärker
Präzisions-ADCs
Biosensorik-AFEs
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)
Touchscreen-Controller
Differenzverstärker
Instrumentenverstärker
Audio-Leitungsempfänger
Analoge Strommessverstärker
Digitale Leistungsmonitore
Analoge Strommessverstärker mit integriertem Shunt-Widerstand
Digitale Leistungsmonitore mit integriertem Shunt-Widerstand
Die- & Wafer-Services
HF-Receiver
HF-Transmitter
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
HTQFP (PHP) | 48 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.