INA228
85 V, 20 Bit; ultrapräzise I2C-Überwachung von Ausgangsstrom/Spannung/Leistung/Energie/Ladung mit Wa
INA228
- High-resolution, 20-bit delta-sigma ADC
- Current monitoring accuracy:
- Offset voltage: ±1 µV (maximum)
- Offset drift: ±0.01 µV/°C (maximum)
- Gain error: ±0.05% (maximum)
- Gain error drift: ±20 ppm/°C (maximum)
- Common mode rejection: 154 dB (minimum)
- Power monitoring accuracy:
- 0.5% full scale, –40°C to +125°C (maximum)
- Energy and charge accuracy:
- 1.0% full scale (maximum)
- Fast alert response: 75 µs
- Wide common-mode range: –0.3 V to +85 V
- Bus voltage sense input: 0 V to 85 V
- Shunt full-scale differential range: ±163.84 mV / ±40.96 mV
- Input bias current: 2.5 nA (maximum)
- Temperature sensor: ±1°C (maximum at 25°C)
- Programmable resistor temperature compensation
- Programmable conversion time and averaging
- 2.94-MHz high-speed I2C interface with 16 pin-selectable addresses
- Operates from a 2.7-V to 5.5-V supply:
- Operational current: 640 µA (typical)
- Shutdown current: 5 µA (maximum)
The INA228 is an ultra-precise digital power monitor with a 20-bit delta-sigma ADC specifically designed for current-sensing applications. The device can measure a full-scale differential input of ±163.84 mV or ±40.96 mV across a resistive shunt sense element with common-mode voltage support from –0.3 V to +85 V.
The INA228 reports current, bus voltage, temperature, power , energy and charge accumulation while employing a precision ±0.5% integrated oscillator, all while performing the needed calculations in the background. The integrated temperature sensor is ±1°C accurate for die temperature measurement and is useful in monitoring the system ambient temperature.
The low offset and gain drift design of the INA228 allows the device to be used in precise systems that do not undergo multi-temperature calibration during manufacturing. Further, the very low offset voltage and noise allow for use in mA to kA sensing applications and provide a wide dynamic range without significant power dissipation losses on the sensing shunt element. The low input bias current of the device permits the use of larger current-sense resistors, thus providing accurate current measurements in the micro-amp range.
The device allows for selectable ADC conversion times from 50 µs to 4.12 ms as well as sample averaging from 1x to 1024x, which further helps reduce the noise of the measured data.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Drop-In-Ersatz mit gegenüber dem verglichenen Baustein verbesserter Funktionalität
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
AWR2544LOPEVM — Evaluierungsmodul für den AWR2544LOP zur Realisierung eines Hochleistungs-SoC der zweiten Generation
AWRL1432BOOST-BSD — AWRL1432 mmWave-Sensor-Evaluierungsplatine mit Einzelchip-Architektur zur Totwinkelerkennung
AWRL1432BOOST-BSD ist ein benutzerfreundliches Evaluierungskit für 70 GHz-mmWave-Sensoren, basierend auf demAWRL1432-Baustein mit integrierter ROGERS RO3003-Hochleistungsantenne. Diese Platine ermöglicht den Zugriff auf Punktwolkendaten und die Nutzung der Power-over-USB-Schnittstelle. Das (...)
AWRL6432BOOST — AWRL6432BOOST BoosterPack™ Evaluierung für Single-Chip-Millimeterwellen-Radarsensor mit geringem Str
AWRL6432BOOST ist eine benutzerfreundliche 60 GHz-Millimeterwellen-Sensor-Evaluierungsplattform mit geringem Stromverbrauch für den AWRL6432 mit einer integrierten FR4-Antenne. Diese Platine ermöglicht den Zugriff auf Punktwolkendaten und die Nutzung von Power-over-USB-Schnittstellen.
Das (...)
INA228_237_238EVM — INA228-, INA237- und INA238 – Evaluierungsmodul
Dieses Evaluierungsmodul (EVM) ist eine benutzerfreundliche Plattform zum Evaluieren der Hauptfunktionen und der Leistung des INA228, INA237 oder INA238.
Das EVM unterstützt Strommessungen bis zu 10 A und verfügt über eine grafische Benutzeroberfläche (GUI) zum Lesen und Schreiben in (...)
IWRL1432BOOST-BSD — IWRL1432 Evaluierungsmodul für energieeffizienten Einzel-Chip-industriellen Radarsensor, 76 GHz bis
IWRL1432BOOST-BSD ist ein benutzerfreundliches Evaluierungskit für 77 GHz-mmWave-Sensoren, basierend auf dem IWRL1432-Baustein mit integrierter ROGERS RO3003-Hochleistungsantenne. Diese Platine ermöglicht den Zugriff auf Punktwolkendaten und die Nutzung der Power-over-USB-Schnittstelle. Der (...)
IWRL6432AOPEVM — Evaluierungsmodul IWRL6432AOP für energieeffizienten ein-Chip-Radarsensor, 57–64 GHz, mit AoP für
Das xWRL6432AOPEVM ist ein benutzerfreundliches, kostengünstiges FR4-basierte Evaluierungsmodul für die Millimeterwellen-Sensorkomponente xWRL6432AOP, die eigenständig funktioniert und zur Entwicklung von ADC-Rohdatenerfassung und Signalverarbeitung eine direkte Verbindung zum DCA1000EVM (...)
IWRL6432BOOST — IWRL6432 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für einen 60 GHz-mmWave-Einzelchip-Sensor mit geringem Strom
IWRL6432BOOST ist ein benutzerfreundliches Evaluierungskit für 60 GHz-mmWave-Sensoren, basierend auf dem IWRL6432-Baustein mit integrierter FR4-Antenne. Diese Platine ermöglicht den Zugriff auf Punktwolkendaten und die Nutzung der Power-over-USB-Schnittstelle. Das IWRL6432BOOST unterstützt die (...)
TMDSCNCD263P — AM263Px Universal-controlCARD™ Entwicklungskit Arm®-basierte MCU
TMDSCNCD263P ist ein Evaluierungs- und Entwicklungstool basierend auf der HSEC180-controlCARD™ für die AM263Px-Serie von Sitara™-Hochleistungs-Mikrocontrollern. Diese Platine eignet sich ideal für die Erstevaluierung und das Prototyping, da Sie eine standardisierte und einfach zu (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)
Universal-Operationsverstärker
Audio-Operationsverstärker
Transimpedanzverstärker
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)
Leistungsoperationsverstärker
Videoverstärker
Leitungstreiber
Transkonduktanzverstärker & Lasertreiber
Voll differenzielle Verstärker
Präzisions-ADCs
Biosensorik-AFEs
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)
Empfänger
Touchscreen-Controller
Differenzverstärker
Instrumentenverstärker
Audio-Leitungsempfänger
Analoge Strommessverstärker
Digitale Leistungsmonitore
Analoge Strommessverstärker mit integriertem Shunt-Widerstand
Digitale Leistungsmonitore mit integriertem Shunt-Widerstand
Die- & Wafer-Services
CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL — Current Sense Amplifier Comparison and Error Tool
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Analoge Strommessverstärker
Digitale Leistungsmonitore
SBOR021 — Power Monitor Tool
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Digitale Leistungsmonitore
Digitale Leistungsmonitore mit integriertem Shunt-Widerstand
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm
TIDEP-01035 — Referenzdesign für Videoüberwachungskamera mit mmWave-Radar von TI
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.