LMP8640-Q1
Strommessverstärker, AEC-Q100, −2 bis 42 V, 950 KHz
LMP8640-Q1
- Typical Values, TA = 25°C
- High Common-Mode Voltage Range
- LMP8640: –2 V to 42 V
- LMP8640-Q1: –2 V to 42 V, AEC-Q100
- LMP8640HV: –2 V to 76 V
- Supply Voltage Range: 2.7 V to 12 V
- Gain Options: 20 V/V; 50 V/V; 100 V/V
- Max Gain Error: 0.25%
- Low Offset Voltage: 900 µV
- Input Bias Current: 13 µA
- PSRR: 85 dB
- CMRR (2.1V to 42V): 103 dB
- Temperature Range: –40°C to 125°C
- 6-Pin Thin SOT-23 Package
The LMP8640, LMP8640-Q1 and the LMP8640HV are precision current sense amplifiers that detect small differential voltages across a sense resistor in the presence of high input common mode voltages with a supply voltage range from 2.7 V to 12 V.
The LMP8640 and LMP8640-Q1 accept input signals with common mode voltage range from 2 V to 42 V, while the LMP8640HV accepts input signal with common mode voltage range from 2 V to 76 V. The LMP8640 and LMP8640HV have fixed gain for applications that demand accuracy over temperature. The LMP8640 and LMP8640HV come out with three different fixed gains 20 V/V, 50 V/V, 100 V/V ensuring a gain accuracy as low as 0.25%. The output is buffered in order to provide low output impedance. This high side current sense amplifier is ideal for sensing and monitoring currents in DC or battery powered systems, excellent AC and DC specifications over temperature, and keeps errors in the current sense loop to a minimum. The LMP8640 and LMP8640HV are ideal choice for industrial and consumer applications, while the LMP8640-Q1 is an AEC-Q100 grade 1 qualified version of the LMP8640 for automotive applications. The LMP8640-x is available in SOT-23-6 package.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LMP8640/-Q1/HV Precision High Voltage Current Sense Amplifiers datasheet (Rev. G) | PDF | HTML | 12 Nov 2014 |
Application note | Using a PCB Copper Trace as a Current-Sense Shunt Resistor | PDF | HTML | 25 Jan 2022 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
LMP8640HV-TEVAL — Evaluierungsplatine für LMP8640HV-T – 20V/V.
The LMP8640HV-T Current Sense Evaluation Board is designed to evaluate the LMP8640HV-T, Precision Current Sensing Amplifier with fixed gain of 20V/V. This board show a typical configuration of a bidirectional current sense with two LMP8640HV-T parts mounted on the PCB together with the required (...)
CIRCUIT060035 — Bidirektionale Strommessung mit einem Fensterkomparatorschaltkreis
CIRCUIT060037 — Präziser Überstrom-Haltespeicher-Schaltkreis
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm
TIDA-00302 — Strom-Shunt-Monitor mit transienter Robustheit – Referenzdesign
Additionally, an external protection circuit is implemented to provide surge and fast-transient protection and demonstrate the different immunity levels to (...)
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
SOT-23-THN (DDC) | 6 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.