INA220-Q1
Überwachungsmodul für Strom/Spannung/Leistung, AEC-Q100, 26 V, 12 Bit, I2C-Ausgang
INA220-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- AEC-Q100 Qualified with the following results:
- Device Temperature Grade 1: –40°C to +125°C
Ambient Operating Temperature Range - Device HBM ESD Classification Level H2
- Device CDM ESD Classification Level C3B
- Device Temperature Grade 1: –40°C to +125°C
- High- or Low-Side Sensing
- Senses Bus Voltages from 0 V to 26 V
- Reports Current, Voltage, and Power
- 16 Programmable Addresses
- High Accuracy: 0.5% (Maximum) Over
Temperature - User-Programmable Calibration
- Fast (2.56-MHz) I2C- or SMBUS-Compatible
Interface - VSSOP-10 Package
The INA220-Q1 device is a current shunt and power monitor with an I2C- or SMBUS-compatible interface. The INA220-Q1 device monitors both shunt drop and supply voltage. A programmable calibration value, combined with an internal multiplier, enables direct readouts in amperes. An additional multiplying register calculates power in watts. The I2C- or SMBUS-compatible interface features 16 programmable addresses. The separate shunt input on the INA220-Q1 device allows it to be used in systems with low-side sensing.
The INA220-Q1 device senses across shunts on buses that can vary from 0 to 26 V, useful for low-side sensing or CPU power supplies. The device uses a single 3- to 5.5-V supply, drawing a maximum of 1 mA of supply current. The INA220-Q1 device operates from –40°C to +125°C.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
INA220EVM — INA220 Evaluierungsmodul für 26 V, 12 Bit, I²C-Überwachungsmodul für Ausgangsstrom
Das Evaluierungsmodul (EVM) INA220EVM ist eine Plattform zum Evaluieren der Hauptfunktionen und der Leistung des INA220. Das EVM unterstützt Strommessungen bis zu 10 A und verfügt über eine grafische Benutzeroberfläche (GUI) zum Lesen und Schreiben in Geräteregister.
SBOC297 — INA220EVM Rev A Software
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Digitale Leistungsmonitore
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)
Universal-Operationsverstärker
Audio-Operationsverstärker
Transimpedanzverstärker
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)
Leistungsoperationsverstärker
Videoverstärker
Leitungstreiber
Transkonduktanzverstärker & Lasertreiber
Voll differenzielle Verstärker
Präzisions-ADCs
Biosensorik-AFEs
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)
Touchscreen-Controller
Differenzverstärker
Instrumentenverstärker
Audio-Leitungsempfänger
Analoge Strommessverstärker
Digitale Leistungsmonitore
Analoge Strommessverstärker mit integriertem Shunt-Widerstand
Digitale Leistungsmonitore mit integriertem Shunt-Widerstand
Die- & Wafer-Services
HF-Receiver
HF-Transmitter
CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL — Current Sense Amplifier Comparison and Error Tool
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Digitale Leistungsmonitore
SBOR021 — Power Monitor Tool
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Digitale Leistungsmonitore
Digitale Leistungsmonitore mit integriertem Shunt-Widerstand
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.