ADS1115
Delta-Sigma-ADC, 16 Bit, 860 SPS, 4 Kanäle, mit PGA, Oszillator, VREF, Komparator und I2C
ADS1115
- Ultra-small packages:
- X2QFN: 2mm × 1.5mm × 0.4mm
- SOT: 2.9mm × 2.8mm × 0.6mm
- Wide supply range: 2.0V to 5.5V
- Low current consumption: 150µA (continuous-conversion mode)
- Programmable data rate: 8SPS to 860SPS
- Single-cycle settling
- Internal low-drift voltage reference
- Internal oscillator
- I2C interface: four pin-selectable addresses
- Operating temperature range: –40°C to +125°C
- Family of devices:
- ADS1113: one single-ended (SE) or differential (DE) input
- ADS1114: one single-ended or differential input with comparator and PGA
- ADS1115: four single-ended or two differential inputs with comparator and PGA
The ADS1113, ADS1114, and ADS1115 (ADS111x) are precision, low-power, 16-bit, I2C-compatible, analog-to-digital converters (ADCs) offered in a leadless X2QFN-10, a SOT-10 package, and a VSSOP-10 package. The ADS111x devices incorporate a low-drift voltage reference and an oscillator. The ADS1114 and ADS1115 also incorporate a programmable gain amplifier (PGA) and a digital comparator. These features, along with a wide operating supply range, are useful for power- and space-constrained, sensor measurement applications.
The ADS111x devices perform conversions at data rates of up to 860 samples per second (SPS). The PGA offers input ranges from ±256mV to ±6.144V, allowing precise large- and small-signal measurements. The ADS1115 features an input multiplexer (MUX) that allows two differential or four single-ended input measurements. Use the digital comparator in the ADS1114 and ADS1115 for undervoltage and overvoltage detection.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei gleicher Anschlussbelegung
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
ADS1115EVM-PDK — ADS1115-Evaluierungsmodul für vierkanaligen Delta-Sigma-ADC, 16 Bit, 860 SPS
Das ADS1115-Evaluierungsmodul Performance Demonstration Kit (PDK) ist eine Plattform zur Evaluierung des ADS1115. Dieser Analog-zu-Digital-Wandler (ADC) mit zeichnet sich durch 16 Bit Abtastrate, ultrakompakte Maße, geringen Stromverbrauch und hohe Präzision aus. Stromversorgung und E/A werden über (...)
ADS1015SW-LINUX — Linux-Treiber für ADS1015
Linux Mainline Status
Available in Linux Main line: Yes
Available through (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)
Universal-Operationsverstärker
Audio-Operationsverstärker
Transimpedanzverstärker
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)
Leistungsoperationsverstärker
Videoverstärker
Leitungstreiber
Transkonduktanzverstärker & Lasertreiber
Voll differenzielle Verstärker
Präzisions-ADCs
Biosensorik-AFEs
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)
Touchscreen-Controller
Differenzverstärker
Instrumentenverstärker
Audio-Leitungsempfänger
Analoge Strommessverstärker
Digitale Leistungsmonitore
Analoge Strommessverstärker mit integriertem Shunt-Widerstand
Digitale Leistungsmonitore mit integriertem Shunt-Widerstand
Die- & Wafer-Services
HF-Receiver
HF-Transmitter
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm
TIDA-00824 — Referenzdesign einer Lösung zur Hauttemperaturmessung für Wearable-Anwendungen
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |
X2QFN (RUG) | 10 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.