ADS8910B
1-Kanal-SAR-ADC, 18-Bit, 1 MSPS, mit internem VREF-Puffer, internem LDO und erweiterter SPI-Schnitts
ADS8910B
- Resolution: 18-Bits
- High Sample Rate With No Latency Output:
- ADS8910B: 1-MSPS
- ADS8912B: 500-kSPS
- ADS8914B: 250-kSPS
- Integrated LDO Enables Single-Supply Operation
- Low-Power Reference Buffer With No Droop
- Excellent AC and DC Performance:
- SNR: 102.5-dB, THD: –125-dB
- INL: ±0.5-LSB
- DNL: ±0.2-LSB, 18-Bit No-Missing-Codes
- Wide Input Range:
- Unipolar Differential Input Range: ±VREF
- VREF Input Range: 2.5-V to 5-V
- Single-Supply, Low-Power Operation
(Includes Internal Reference Buffer and LDO)- ADS8910B : 21-mW at 1-MSPS
- ADS8912B : 16-mW at 500-kSPS
- ADS8914B : 14-mW at 250-kSPS
- Enhanced-SPI Digital Interface
- Interface SCLK: 20-MHz at 1-MSPS
- Configurable Data Parity Output
- Extended Temperature Range: –40°C to +125°C
- Small Footprint: 4-mm × 4-mm VQFN
The ADS8910B, ADS8912B, and ADS8914B (ADS891xB) belong to a family of pin-to-pin compatible, high-speed, single-channel, high-precision, 18-bit successive approximation register (SAR) analog-to-digital convertors (ADCs) with an integrated reference buffer and integrated low-dropout regulator (LDO). The device family includes the ADS890xB (20-bit) and ADS892xB (16-bit) resolution variants.
The ADS891xB boost analog performance while maintaining high-resolution data transfer by using TI’s enhanced-SPI feature. Enhanced-SPI enables the ADS89xxB to achieve high throughput at lower clock speeds, thereby simplifying the board layout and lowering system cost. Enhanced-SPI also simplifies clocking-in of data, thereby making this device an excellent choice for applications involving FPGAs, DSPs. The ADS89xxB is compatible with a standard SPI Interface.
The ADS891xB has an internal data parity feature that can be appended to the ADC data output. ADC data validation by the host, using parity bits, improves system reliability.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Drop-In-Ersatz mit gegenüber dem verglichenen Baustein verbesserter Funktionalität
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
ADS8900BEVM-PDK — ADS8900B Vollständiger Differenzeingang. 20 Bit, SAR-ADC – EVM-Leistungs-Demokit (PDK)
Das ADS8900B-Evaluierungsmodul (EVM) Leistungs-Demokit (PDK) ist eine Plattform zur Evaluierung der Leistung des ADS8900B SAR (Successive-Approximation Register)-Analog-Digital-Wandlers (ADC), bei dem es sich um einen Baustein mit vollständig differenziellem Eingang, 20 Bit, 1 MSPS handelt. (...)
ADS8910B TINA-TI Reference Design
±50mA to ±10A, 0V to 75V Common-Mode TINA-TI Spice Model
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)
Universal-Operationsverstärker
Audio-Operationsverstärker
Transimpedanzverstärker
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)
Leistungsoperationsverstärker
Videoverstärker
Leitungstreiber
Transkonduktanzverstärker & Lasertreiber
Voll differenzielle Verstärker
Präzisions-ADCs
Biosensorik-AFEs
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)
Touchscreen-Controller
Differenzverstärker
Instrumentenverstärker
Audio-Leitungsempfänger
Analoge Strommessverstärker
Digitale Leistungsmonitore
Analoge Strommessverstärker mit integriertem Shunt-Widerstand
Digitale Leistungsmonitore mit integriertem Shunt-Widerstand
Die- & Wafer-Services
HF-Receiver
HF-Transmitter
ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Serienspannungsreferenzen
Präzisions-ADCs
Biosensorik-AFEs
Integrierte Präzisions-ADCs und -DACs
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm
TIDA-060017 — Referenzdesign zur Übertragung von SPI-Signalen über die LVDS-Schnittstelle
TIDA-01051 — Referenzdesign zur Optimierung der FPGA-Auslastung und des Datendurchsatzes für automatische Prüfger
TIDA-01050 — Referenzdesign eines optimierten Analog-Frontend-Datenerfassungssystems für 18-Bit-SAR-Datenwandler
TIDA-01052 — ADC-Treiber-Referenzdesign zur Verbesserung des Full Scale THD bei negativer Versorgung
TIPD211 — 20 Bit, 1 MSPS, 4-Kanal-Design mit kleinem Formfaktor für Test- und Messanwendungen – Referenzdesign
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.