TLC1543
10-Bit-, 38-kSPS-ADC, serieller Ausgang, On-Chip-Systemtaktgeber, 11 Kanäle mit einem Temperaturbere
TLC1543
- 10-Bit Resolution A/D Converter
- 11 Analog Input Channels
- Three Built-In Self-Test Modes
- Inherent Sample-and-Hold Function
- Total Unadjusted Error. . .±1 LSB Max
- On-Chip System Clock
- End-of-Conversion (EOC) Output
- Terminal Compatible With TLC542
- CMOS Technology
The TLC1542C, TLC1542I, TLC1542M, TLC1542Q, TLC1543C, TLC1543I, and TLC1543Q are CMOS 10-bit switched-capacitor successive-approximation analog-to-digital converters. These devices have three inputs and a 3-state output [chip select (CS), input-output clock (I/O CLOCK), address input (ADDRESS), and data output (DATA OUT)] that provide a direct 4-wire interface to the serial port of a host processor. These devices allow high-speed data transfers from the host.
In addition to a high-speed A/D converter and versatile control capability, these devices have an on-chip 14-channel multiplexer that can select any one of 11 analog inputs or any one of three internal self-test voltages. The sample-and-hold function is automatic. At the end of A/D conversion, the end-of-conversion (EOC) output goes high to indicate that conversion is complete. The converter incorporated in the devices features differential high-impedance reference inputs that facilitate ratiometric conversion, scaling, and isolation of analog circuitry from logic and supply noise. A switched-capacitor design allows low-error conversion over the full operating free-air temperature range.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung
Ähnliche Funktionalität wie verglichener Baustein
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | 10-Bit Analog-to-Digital Converters With Serial Control And 11 Analog Inputs datasheet (Rev. G) | 15 Jan 2006 | |
E-book | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs | 21 Mai 2015 | ||
Application note | Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2 | 17 Mär 2011 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
PDIP (N) | 20 | Ultra Librarian |
PLCC (FN) | 20 | Ultra Librarian |
SOIC (DW) | 20 | Ultra Librarian |
SSOP (DB) | 20 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.