DAC43901-Q1
Einkanaliger intelligenter 8-Bit-DAC für die Automobilindustrie mit Blinker-Animation und ein-/
DAC43901-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications:
- Temperature grade 1: –40°C to +125°C, T A
- Pulse-width modulation (PWM) output on digital pins (218 Hz to 48.8 kHz)
- Logarithmic dimming
- LED fade-in fade-out with GPIO control
- Sequential turn indicator animation
- Programmable comparators and DACs configured as GPIO
- Automatically detects I 2C or SPI
- 1.62-V V IH with V DD = 5.5 V
- VREF/MODE pin to select between programming and standalone modes
- User-programmable nonvolatile memory (NVM)
- Internal, external or power supply as reference
- Wide operating range
- Power supply: 1.8 V to 5.5 V
- Temperature range: –40˚C to +125˚C
- Tiny package: 16-pin WQFN (3 mm × 3 mm)
The DAC43901-Q1 and DAC43902-Q1 ( DAC4390x-Q1) are a family of automotive, 8-bit smart DACs with dual and quad PWM outputs. The DAC43901-Q1 provides two PWM outputs, and the DAC43902-Q1 provides four PWM outputs. The DAC channels also act as trigger inputs or outputs. The DAC4390x-Q1 provides a preconfigured state machine that logic generates logarithmic dimming with configurable timings. The PWM-based logarithmic dimming is applicable in logarithmic fade-in and fade-out applications in automotive interior and exterior lighting. The DAC4390x-Q1 also support sequential animation applicable for automotive turn-indicator lights. These devices provide NVM for storing the configurations. These smart DACs function without the need for a processor ( processor-less operation) using GPIOs and NVM.
These devices automatically detect I 2C or SPI and have an internal reference. The feature set combined with the tiny package and low power make the smart DACs an excellent choice for applications in automotive light animation.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | DAC4390x-Q1 Automotive Smart DACs for Logarithmic Fade-In Fade-Out and Sequential Turn Animation With I2C, SPI, GPIO, and PWM Interfaces datasheet | PDF | HTML | 28 Sep 2023 |
Product overview | Smart DAC Product Selection Guide | PDF | HTML | 01 Jul 2024 | |
Certificate | DAC43901EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 13 Sep 2021 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.