DAC81001
Monotoner 16-Bit-DAC mit extrem geringem Rauschen, geringem Störimpuls und äußerst niedrigem THD-Wer
DAC81001
- 20-bit monotonic: 1-LSB DNL (max)
- Integral linearity: 4-LSB INL (max)
- Low noise: 7nV/√Hz
- Code independent low glitch:
1 nV-s - Excellent THD: –105 dB at 1-kHz fOUT
- Fast settling: 1 µs
- Flexible output ranges: VREFPF to VREFNF
- Integrated, precision feedback resistors
- 50-MHz, 4-wire SPI-compatible interface
- Readback
- Daisy-chain
- Temperature range: –40°C to +125˚C
- Package: 48-pin TQFP
The 20-bit DAC11001A, 18-bit DAC91001, and 16-bit DAC81001 (DACx1001) are highly accurate, low-noise, voltage-output, single-channel, digital-to-analog converters (DACs). The DACx1001 are specified monotonic by design, and offer excellent linearity of less than 4 LSB (max) across all ranges.
The unbuffered voltage output offers low noise performance (7 nV/√Hz) in combination with a fast settling time (1µs), making this device an excellent choice for low-noise, fast control-loop, and waveform generation applications. The DACx1001 integrates an enhanced deglitch circuit with code-independent ultra-low glitch (1 nV-s) to enable clean waveform ramps with ultra-low total harmonic distortion (THD).
The DACx1001 devices incorporate a power-on-reset circuit so that the DAC powers with known values in the registers. With external references, DAC output ranges from VREFPF to VREFNF can be achieved, including asymmetric output ranges.
The DACx1001 use a versatile 4–wire serial interface that operates at clock rates of up to 50 MHz. The DACx1001 is specified over the industrial temperature range of –40°C to +125°C.
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
BP-DAC11001EVM — DAC11001A – BoosterPack™-Plugin-Modul mit monotonem DAC, 20 Bit, mit extrem geringem Rausch
The DAC11001 evaluation module (EVM) BoosterPack™ plug-in module is an easy-to-use platform for evaluating the functionality and performance of the DAC11001. DAC11001 is a single-channel, buffered, bipolar-output digital-to-analog converter (DAC) in 20-bit resolution. It (...)
Ultra-Low-Noise Time Gain Control (TGC) Circuit Using Different DAC Devices (Rev. A)
ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
TQFP (PFB) | 48 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.