DAC1221
Energieeffizienter 16-Bit-Delta-Sigma-Digital-Analog-Wandler
Eine neuere Version dieses Produkts ist verfügbar
DAC1221
- 16-BIT MONOTONICITY GUARANTEED
OVER –40°C TO +85°C - LOW POWER: 1.2mW
- VOLTAGE OUTPUT
- SETTLING TIME: 2ms to 0.012%
- MAX LINEARITY ERROR: 30ppm
- ON-CHIP CALIBRATION
The DAC1221 is a Digital-to-Analog (D/A) converter offering 16-bit monotonic performance over the specified temperature range. It utilizes delta-sigma technology to achieve inherently linear performance in a small package at very low power. The output range is two times the external reference voltage. On-chip calibration circuitry dramatically reduces offset and gain errors.
The DAC1221 features a synchronous serial interface. In single converter applications, the serial interface can be accomplished with just two wires, allowing low-cost isolation. For multiple converters, a CS signal allows for selection of the appropriate D/A converter.
The DAC1221 has been designed for closed-loop control applications in the industrial process control market, and high resolution applications in the test and measurement market. It is also ideal for remote applications, battery-powered instruments, and isolated systems. The DAC1221 is available in a SSOP-16 package.
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
SSOP (DBQ) | 16 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.