ADC104S101
4-kanaliger A/D-Wandler, 500 kSPS bis 1 MSPS, 10 Bit
ADC104S101
- Specified Over a Range of Sample Rates
- Four Input Channels
- Variable Power Management
- Single Power Supply with 2.7V - 5.25V Range
Key Specifications
- DNL: +0.26/−0.16 LSB (Typ)
- INL: +0.4/−0.1 LSB (Typ)
- SNR: 61.7 dB (Typ)
- Power Consumption:
- 3V Supply: 3.9 mW (Typ)
- 5V Supply: 11.4 mW (Typ)
All trademarks are the property of their respective owners.
The ADC104S101 is a low-power, four-channel CMOS 10-bit analog-to-digital converter with a high-speed serial interface. Unlike the conventional practice of specifying performance at a single sample rate only, the ADC104S101 is fully specified over a sample rate range of 500 ksps to 1 Msps. The converter is based on a successive-approximation register architecture with an internal track-and-hold circuit. It can be configured to accept up to four input signals at inputs IN1 through IN4.
The output serial data is straight binary, and is compatible with several standards, such as SPI™, QSPI™, MICROWIRE, and many common DSP serial interfaces.
The ADC104S101 operates with a single supply, that can range from +2.7V to +5.25V. Normal power consumption using a +3V or +5V supply is 3.9 mW and 11.4 mW, respectively. The power-down feature reduces the power consumption to just 0.12 µW using a +3.6V supply, or 0.47 µW using a +5.5V supply.
The ADC104S101 is packaged in a 10-lead VSSOP package. Operation over the industrial temperature range of −40°C to +85°C.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei gleicher Anschlussbelegung
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.