REF5050
Reihenspannungsreferenz mit 5 V, 3-µVpp/V Rauschen, 3-ppm/°C Driftpräzision
Eine neuere Version dieses Produkts ist verfügbar
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung
REF5050
- Low temperature drift:
- High-grade: 3 ppm/°C (maximum)
- Standard-grade: 8 ppm/°C (maximum)
- High accuracy:
- High-grade: 0.05% (maximum)
- Standard-grade: 0.1% (maximum)
- Low noise: 3 µV PP/V
- Excellent long-term stability:
- 22 ppm after first 1000 hours (SOIC-8)
- 50 ppm after first 1000 hours (VSSOP-8)
- High-output current: ±10 mA
- Temperature range: –40°C to 125°C
The REF50xx is a family of low-noise, low-drift, very high precision voltage references. These references are capable of both sinking and sourcing current, and have excellent line and load regulation.
Excellent temperature drift (3 ppm/°C) and high accuracy (0.05%) are achieved using proprietary design techniques. These features, combined with very low noise, make the REF50xx family an excellent choice for use in high-precision data acquisition systems.
Each reference voltage is available in both high grade (REF50xxIDGK and REF50xxID) and standard grade (REF50xxAIDGK and REF50xxAID). The reference voltages are offered in 8-pin VSSOP and SOIC packages, and are specified from –40°C to 125°C.
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
ADS1282EVM-CVAL — ADS1282-SP strahlungstolerantes Evaluierungsmodul
The ADS1282-SP EVM is a compact evaluation kit for evaluating the ADS1282-SP, a radiation-tolerant, extremely high-performance, dual-channel ADC. The ADS1282-SP EVM plugs directly to the MSP430FR5959 launchpad (not included with ADS1282-SP EVM) which connects to PC via USB. Complete evaluation (...)
ADS8168EVM-PDK — ADS8168 8-Kanal, 16 Bit, 1-MSPS-SAR-ADC – Evaluierungsmodul/Leistungs-Demokit (PDK)
The ADS8168 evaluation module (EVM) performance demonstration kit (PDK) is a platform for evaluating the performance of the ADS8168 successive-approximation register (SAR) analog-to-digital converter (ADC). The ADS8168EVM-PDK includes the ADS8168EVM board, the precision host interface (PHI) (...)
ADS8900BEVM-PDK — ADS8900B Vollständiger Differenzeingang. 20 Bit, SAR-ADC – EVM-Leistungs-Demokit (PDK)
Das ADS8900B-Evaluierungsmodul (EVM) Leistungs-Demokit (PDK) ist eine Plattform zur Evaluierung der Leistung des ADS8900B SAR (Successive-Approximation Register)-Analog-Digital-Wandlers (ADC), bei dem es sich um einen Baustein mit vollständig differenziellem Eingang, 20 Bit, 1 MSPS handelt. (...)
ADS9120EVM-PDK — ADS9120 16 Bit, 2,5 MSPS, 15,5 mW, SAR-ADC-EVM-Leistungs-Demokit (PDK)
The ADS9120 evaluation module (EVM) performance demonstration kit (PDK) is a platform for evaluating the performance of the ADS9120 successive-approximation register analog-to-digital converter (SAR ADC). The ADS9120EVM-PDK includes the ADS9120 EVM board, the PHI controller board, and accompanying (...)
DIP-ADAPTER-EVM — Evaluierungsmodul für DIP-Adapter
Schnelleres Entwickeln von Operationsverstärker-Prototypen und Testen derselben mit dem DIP-Adapter-EVM, welches eine schnelle, einfache und preiswerte Möglichkeit zum Verbinden mit kleinen, oberflächenmontierbaren ICs über eine Schnittstelle bietet. Sie können jeden unterstützten (...)
PLABS-SAR-EVM-PDK — TI Precision Labs SAR ADC-Evaluierungsmodul-Leistungs-Demokit (PDK)
PLABS-SAR-EVM-PDK is an experimental platform used in conjunction with TI Precision Labs videos to gain a deeper understanding of successive approximation register (SAR) analog-to-digital converter (ADC) circuits. The evaluation module (EVM) platform contains two channels for common SAR (...)
REF5050 TINA-TI Reference Design (Rev. A)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
Viele TI-Referenzdesigns beinhalten REF5050
Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs durchsehen und ermitteln.
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.