REF5045
Reihenspannungsreferenz mit 4,5 V, 3-µVpp/V Rauschen, 3-ppm/°C Driftpräzision
Eine neuere Version dieses Produkts ist verfügbar
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung
REF5045
- Low temperature drift:
- High-grade: 3 ppm/°C (maximum)
- Standard-grade: 8 ppm/°C (maximum)
- High accuracy:
- High-grade: 0.05% (maximum)
- Standard-grade: 0.1% (maximum)
- Low noise: 3 µV PP/V
- Excellent long-term stability:
- 22 ppm after first 1000 hours (SOIC-8)
- 50 ppm after first 1000 hours (VSSOP-8)
- High-output current: ±10 mA
- Temperature range: –40°C to 125°C
The REF50xx is a family of low-noise, low-drift, very high precision voltage references. These references are capable of both sinking and sourcing current, and have excellent line and load regulation.
Excellent temperature drift (3 ppm/°C) and high accuracy (0.05%) are achieved using proprietary design techniques. These features, combined with very low noise, make the REF50xx family an excellent choice for use in high-precision data acquisition systems.
Each reference voltage is available in both high grade (REF50xxIDGK and REF50xxID) and standard grade (REF50xxAIDGK and REF50xxAID). The reference voltages are offered in 8-pin VSSOP and SOIC packages, and are specified from –40°C to 125°C.
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | REF50xx Low-Noise, Very Low Drift, Precision Voltage Reference datasheet (Rev. K) | PDF | HTML | 15 Jun 2023 |
Application note | Voltage Reference Selection and Design Tips For Data Converters (Rev. B) | PDF | HTML | 09 Jan 2024 | |
Application note | Stacking the REF50xx for High-Voltage References (Rev. B) | PDF | HTML | 25 Apr 2023 | |
E-book | Tips and tricks for designing with voltage references (Rev. A) | 07 Mai 2021 | ||
Application note | Long-Term Drift in Voltage References | PDF | HTML | 25 Mär 2021 | |
Application note | Low-Noise Negative Reference Design with REF5025 | 01 Dez 2019 | ||
E-book | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 28 Jun 2019 | ||
Circuit design | High-input impedance, true differential, AFE attenuator circuit for SAR ADCs (Rev. A) | 08 Mär 2019 | ||
White paper | Voltage reference selection basics white paper (Rev. A) | 23 Okt 2018 | ||
White paper | Voltage-reference impact on total harmonic distortion | 01 Aug 2016 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
BOOSTXL-ADS7841-Q1 — ADS7841-Q1 12-Bit-Abtastungs-ADC-BoosterPack™ mit seriellem 4-Kanal-Ausgang-Steckmodul
BOOSTXL-ADS7841-Q1 is a platform for evaluating the performance of the ADS7841-Q1 4-channel, 12-bit, SAR ADC with an SPI-compatible serial interface. The evaluation kit includes the ADS7841-Q1 BoosterPack™ plug-in module and PC software that enables the user to configure the (...)
BOOSTXL-TLC2543 — TLC2543-Q1 12-Bit-ADC mit serieller Steuerung und BoosterPack™-Steckmodul mit 11 Analogeingängen
BOOSTXL-TLC24531 is a platform for evaluating the performance of the TLC2453-Q1, which is an 11-channel, 12-bit successive approximation register (SAR) analog-to-digital converter (ADC) with a SPI-compatible serial interface. The evaluation kit includes the TLC2453-Q1 BoosterPack board and PC (...)
DIP-ADAPTER-EVM — Evaluierungsmodul für DIP-Adapter
Schnelleres Entwickeln von Operationsverstärker-Prototypen und Testen derselben mit dem DIP-Adapter-EVM, welches eine schnelle, einfache und preiswerte Möglichkeit zum Verbinden mit kleinen, oberflächenmontierbaren ICs über eine Schnittstelle bietet. Sie können jeden unterstützten (...)
REF5045 TINA-TI Reference Design (Rev. A)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TIPD115 — Für höchste Verzerrungs- und Rauscharmut optimiertes Datenerfassungsreferenzdesign mit 18 Bit, 1 MSP
TIPD113 — Referenzdesign für Datenerfassung bei 10 kHz AC, 35 mW, 18 Bit, 1 MSPS
TIPD112 — Referenzdesign für Datenerfassung für MUX- und Schritteingänge, 18 Bit, 1 µs Amplitudenschrittreakti
TIDA-00732 — Referenzdesign für isolierte 18-Bit-Datenerfassungslösung mit 2 MSPS für Maximalwerte bei Rauschabst
- Maximizing sampling rate by minimizing propagation delay introduced by digital (...)
TIPD169 — Referenzdesign für 16-Bit-Multiplex-Datenerfassungssystem mit 1 MSPS
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.