AMC7820
Integrierter mehrkanaliger ADC und DAC für analoge Überwachung und Steuerung
AMC7820
- 100kHz SAMPLING RATE 12-BIT ADC
- 8 ANALOG INPUT CHANNELS
- THREE 12-BIT DACS
- NINE OPERATIONAL AMPLIFIERS
- THERMISTOR CURRENT SOURCE
- INTERNAL 2.5V REFERENCE
- SPI SERIAL INTERFACE
- 3V LOGIC COMPATIBLE
- SINGLE +5V SUPPLY
- LOW POWER: 40mW
- TQFP-48 PACKAGE
- APPLICATIONS
- CW LASER AND PUMP LASER CURRENT CONTROL IN DWDM
- TEC COOLER CURRENT CONTROL IN DWDM
- OPTICAL POWER MONITORING
- TUNABLE LASER
SPI is a trademark of Motorola.
The AMC7820 is a complete analog monitoring and control circuit that includes an 8-channel, 12-bit Analog-to-Digital Converter (ADC), three 12-bit Digital-to-Analog Converters (DACs), nine operational amplifiers, a thermistor current source, an internal +2.5V reference, and an SPI™ serial interface. External reference may be applied. Typical power dissipation is 40mW. For the ADC, the unbuffered analog input range is 0V to +5.0V, and the buffered analog common-mode input range is 0V to +3.8V. For the DACs, the analog output range is 0V to +2.5V or 0V to +5.0V.
The AMC7820 is ideal for multichannel applications where low power and small size are critical. The AMC7820 is available in a TQFP-48 package and is fully specified and tested over the –40°C to +85°C temperature range.
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
TQFP (PFB) | 48 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.