ADS58H43
Vierkanaliger Empfänger- und Rückkopplungs-IC, 14 Bit, 250 MSPS
ADS58H43
- Quad Channel
- Three Different Operating Modes:
- 11-Bit: 250 MSPS
- 11-Bit SNRBoost3G+: 250 MSPS
- 14-Bit: 250 MSPS (Burst Mode)
- Maximum Sampling Data Rate: 250 MSPS
- Power Dissipation:
- 11-Bit Mode: 365 mW per Channel
- SNRBoost3G+ Bandwidth: 2x 45 MHz or 90 MHz
- Spectral Performance at 170 MHz IF (typ):
- SNR: 70.5 dBFS in 90-MHz Band with SNRBoost3G+
- SFDR: 85 dBc
- DDR LVDS Digital Output Interface
- 144-Pad BGA (10-mm × 10-mm)
The ADS58H43 is a high-linearity, quad-channel, 14-bit, 250-MSPS analog-to-digital converter (ADC). The four ADC channels are separated into two blocks with two ADCs each. Each block can be individually configured into three different operating modes. One operating mode includes the implementation of the SNRBoost3G+ signal processing technology to provide high signal-to-noise ratio (SNR) in a band up to 90 MHz wide with only 11-bit resolution. Designed for low power consumption and high spurious-free dynamic range (SFDR), the ADC has low-noise performance and outstanding SFDR over a large input frequency range.
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
ADS58H43EVM — ADS58H43-Evaluierungsmodul
The ADS58H43EVM is a circuit board that allows designers to evaluate the performance of Texas Instruments ADS58H43, a quad-channel, 14-bit telecommunications analog-to-digital converter (ADC) operating at sampling rates of up to 250 MSPS. Designed for low-power consumption and high spurious free (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)
Universal-Operationsverstärker
Audio-Operationsverstärker
Transimpedanzverstärker
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)
Leistungsoperationsverstärker
Videoverstärker
Leitungstreiber
Transkonduktanzverstärker & Lasertreiber
Voll differenzielle Verstärker
Präzisions-ADCs
Biosensorik-AFEs
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)
Touchscreen-Controller
Differenzverstärker
Instrumentenverstärker
Audio-Leitungsempfänger
Analoge Strommessverstärker
Digitale Leistungsmonitore
Analoge Strommessverstärker mit integriertem Shunt-Widerstand
Digitale Leistungsmonitore mit integriertem Shunt-Widerstand
Die- & Wafer-Services
HF-Receiver
HF-Transmitter
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
NFBGA (ZCR) | 144 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.