Bestimmte Informationen und Ressourcen (einschließlich Verknüpfungen zu Nicht-TI-Websites) werden Ihnen von einem Anbieter aus dem Partner-Netzwerk von TI ausschließlich als Service bereitgestellt. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Unternehmen unterstützt, und darf nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung ihrer Produkte oder Dienstleistungen, weder allein noch in Kombination mit einem TI-Produkt oder einer Dienstleistung von TI, ausgelegt werden.
Shenzhen Shengrun Technology Co., Ltd.
Supports wireless, digital key, PCS, EMS, hardware, software, firmware, design tools and simulation
Shenzhen Shengrun Technology Co., Ltd. (Brand TTC), is a national high-tech enterprise dedicated to R&D and production of short-range wireless communication products. The R&D center is located in Shenzhen, China. They provide customers with RF core device and system integration development, technical support and overall solutions.
TTC is a professional technology and product service partner of Texas Instruments in the Asia-Pacific region. They have over 60 patents for inventions and utility models. The products have passed BQB, FCC, RED, IC, SRRC, ROHS, REACH certifications. TTC continues to implement the ISO9001:2015, IATF16949 quality management system.
Having years of profound experience in the field of wireless communication technology and applications, TTC focuses in BLE, NFC, Zigbee and UWB product protocol stack applications, system compatibility, multi-device interconnection, comprehensive role applications and hybrid positioning algorithms. Their products exhibit technical characteristics of low power consumption, long standby time, long range, high security, excellent stability and good consistency. They serve thousands of global customers and provide digital key systems compliant with CCC3.0, ICCE industry alliance standards for well-known automobile brands and supplies various auto-grade wireless communication products.
-
+0-755-8623-3846
- Partner kontaktieren
- www.ttcble.com
- Entwicklungskit
- Tochterkarte
- Afrika
- China
- Europa
- Indien
- Japan
- Nordamerika
- Ozeanien
- Rest Asiens
- Südamerika
- Unit 505,Block c,First Building,Smart Park,No.76 Baohe Road,Longgang District, Shenzhen
- Shenzhen, Guangdong, 518116
- China
Ressourcen
TTC-3P-AUTO-MODULES — TTC automotive Bluetooth Low Energy modules
HY-42Q101 Bluetooth low energy single mode module is for AEC-Q100 qualified automotive
applications, automotive device specification temperature Grade 2: ( –40°C to +105°C),
HY-42Q101 is a single mode device, targeted for low-power energy sensors and accessories.
HY-42Q101 offers all Bluetooth (...)
TTC-3P-AUTO-PEPS-SYSTEM — TTC-PEPS-System auf Basis von CC2642xx & CC2340R5xx
Betriebsspannung des Systems: 9~16 V
Nennspannung: 14 V
CLTC-Energieverbrauch ≤140 mA
Systemruhestrom: ≤1 mA (Bluetooth-Kommunikationsfunktion ist ausgeschaltet) ≤10 mA (Bluetooth-Kommunikationsfunktion ist aktiviert)
Arbeitstemperatur: -40 ℃~125 ℃
Lebensdauer: 10 Jahre
- Zentriert auf dem (...)
TTC-3P-BLUETOOTH-MODULES — Bluetooth-Modul mit geringem Stromverbrauch
HY-23400XP integriert alle Funktionen, die für eine Bluetooth Low Energy Anwendung erforderlich sind, ein hochintegriertes Bluetooth 5,3-Modul, das für Smart Devices und Iot-Anwendungen mit geringem Stromverbrauch konzipiert ist.
Das HY-234001P bietet außerdem 10 programmierbare GPIOs für (...)
TTC-3P-SUB-1GHZ-MODULES — TTC SUB-1GHz-Modullösungen auf Basis des CC1310F128x &CC1312Rx& CC1352P
Unterstützung von IEEE 802.15.4g, g, IP-fähigen Smart Objects (6LoWPAN), Wireless M-Bus, KNX-Systemen, Wi-SUN™ und proprietären Systemen. Unterstützt OTA (Over-the-Air Upgrade) und Fernkommunikation. 315-, 433-, 470-, 500-, 779-, 868-, 915-, 920-MHz-ISM- und SRD-Systeme.,
Der CC1312R-Baustein ist (...)
TTC-3P-ZIGBEE-MODULES — TTC-ZigBee-Module
HY-52PX01 PC wurde auf Basis von SimpleLink&Trade entwickelt; CC2652P. Es handelt sich um einen multiprotokollfähigen drahtlosen 2,4-GHz-Mikrocontroller (MCU), der Thread, ZigBee®, Bluetooth®, 5,2 Low Energy, IEEE 802.15.4, Und intelligente Objekte, die IPv6 (6LoWPAN) , proprietäre Systeme (...)
TTC-3P-WIFI-MODULE — TTC WiFi-Modul für CC3301 SimpleLink Wi-Fi 6 und Bluetooth Low Energy Begleit-IC
Wi-Fi 6 (802.11ax) & Bluetooth® Low Energy 5,3-Modul Companion-
IC zu jedem Prozessor oder MCU-Host Möglichkeit zur Ausführung eines TCP/IP-Stacks
Integrierter 2,4-GHz-PA für komplette drahtlose Lösung mit bis zu +20-dBm Ausgangsleistung.
Anwendungsbereich:Smart-Grid-Infrastruktur, Gebäude- und (...)