MikroElektronika

Design house TI Arm-based processors, MCUs, and accessories with IDE for software developers

MIKROE is a company, founded in 2001, that produces entire development tool chains for all major microcontroller architectures. Time-saving embedded tools, created on a daily basis. Through a commitment to excellent, reliable and fully equipped hardware and software products, MIKROE aims to help fellow engineers get the job done quickly.

MIKROE is the creator of the mikroBUS™ add-on board standard, selling over 1,000 unique Click board products direct from their website, through distribution partners, and on makerspace knowledge hubs.

Convertidores de frecuencia
MPY634 Multiplicador analógico de precisión de gran ancho de banda

 

DAC de precisión (≤ 10 MSPS)
DAC7821 DAC multiplicador de 12 bits, entrada paralela

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS72 Regulador de tensión de caída baja de 250 mA y 10 V con buena potencia y activación

 

Sensores de humedad
HDC3021 Sensor digital de humedad con HR del 0.5 % y cubierta de cinta extraíble

 

Sensores de luz ambiental
OPT3001 Sensor digital de luz ambiental (ALS) con respuesta de alta precisión para el ojo humano OPT3005 Sensor de luz ambiental (ALS) para cámaras de videovigilancia OPT4048 Sensor de color triestímulo XYZ de alta velocidad y alta precisión

 

Sensores de proximidad
OPT3101 Sensor de proximidad y distancia de largo alcance basado en ToF, front end analógico (AFE)

 

Sensores de temperatura digitales
TMP102 Sensor de temperatura digital de ±2 °C con interfaz I2C/SMBus en encapsulado de 2.56 mm2 TMP114 Sensor de temperatura de 0.15 mm de altura y capacidad para 1.2 V con exactitud de 0.2 °C TMP4718 Sensor de temperatura local y remoto de alta precisión con umbrales de alerta programables mediante
Contacto
Recursos disponibles
  • Placa de evaluación
Regiones compatibles
  • América del Sur
  • América del Norte
  • China
  • Europa
  • India
  • Japón
  • Oceanía
  • Resto de Asia
  • África
Sede central
  • Batajnički drum 23
  • 11186 Zemun
  • Belgrade, 201063

Recursos

Placa de evaluación

ASLKPRO — Kit universitario MikroElektronika ASLKPRO

ASLK PRO comes with three general-purpose operational amplifiers (TL082) and three wide-bandwidth precision analog multipliers (MPY634) from Texas Instruments. We have also included two 12-bit parallel-input multiplying digital-to-analog converters DAC7821, a wide-input non-synchronous buck-type (...)
Placa de evaluación

MIKRO-3P-HDC-CLICK — Placas Click mikroBUS de MikroElektronika de creación rápida de prototipos para sensores de temperat

The HDC-CLICK family of MikroE Click board™ products are compact add-on boards that feature temperature and humidity sensors from Texas Instruments.

Each sensor selected has a specified resolution for humidity (typically %RH) and temperature readings from the sensor. The long-term stability and (...)

Placa de evaluación

MIKRO-3P-OPT-CLICK — MikroE Optical CLICK evaluation boards

MikroE Click™ boards are compact add-on boards based around TI Optical Sensing Products that are suitable for obtaining ambient light data in applications like display optical-intensity, industrial, or commercial lighting control and enable quick cross-platform prototyping in a standardized (...)

Placa de evaluación

MIKRO-3P-TMP-I2C-CLICK — Placas Click mikroBUS de MikroElektronika de creación rápida de prototipos para sensores de temperat

The TMP-I2C-CLICK family of MikroE Click board™ products are compact add-on boards that accurately measure temperature. These boards feature the digital temperatures with an I2C interface for communicating with a host processor. Each temperature sensor selected has a specified resolution (accuracy) (...)

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de un miembro de la red de socios de TI y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica la aprobación de estas empresas por parte de TI, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de sus productos o servicios, ya sea por sí solos o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.