Octavo Systems

System-in-package vendor for TI Arm-based processors with in-house manufacturing

To improve the capability and value of our customers’ electronic systems by delivering innovative, high-quality system-in-package solutions, Octavo Systems brings new technologies and new integration paths to innovative companies around the globe.

By creating SiP devices, Octavo allows the idea behind Moore’s law to continue as the industry transitions from system on chip (SoC) as the system integration method to system in package (SiP) technology as the solution of choice. Through Octavo's technology and design innovations, this technology is more accessible to all, allowing for the continued development of smaller, more cost effective and more innovative products.

Circuitos integrados multicanal (PMIC)
TPS65217 Administración de energía IC (PMIC) con 3 CC/CC, 4 LDO, cargador de batería lineal y controlador de TPS65219 Administración de energía integrada (PMIC) para procesadores Arm® Cortex®-A53 y FPGA

 

Procesadores basados en Arm
AM3351 Procesador Sitara: ARM Cortex-A8, Ethernet 1 GB, pantalla AM3352 Procesador Sitara: ARM Cortex-A8, Ethernet de 1 GB, pantalla, CAN AM3354 Procesador Sitara: Arm Cortex-A8, gráficos 3D, CAN AM3356 Procesador Sitara: Arm Cortex-A8, PRU-ICSS, CAN AM3357 Procesador Sitara: Arm Cortex-A8, EtherCAT, PRU-ICSS, CAN AM3358 Procesador Sitara: ARM Cortex-A8, gráficos 3D, PRU-ICSS, CAN AM3358-EP Procesador Sitara: Arm Cortex-A8, 3D, PRU-ICSS, HiRel, CAN AM3359 Procesador Sitara: Arm Cortex-A8, EtherCAT, 3D, PRU-ICSS, CAN AM623 SoC para Internet de las cosas (IoT) y acceso con reconocimiento de objetos y gestos basado en Arm®  AM625 SoC de interacción persona-máquina con inteligencia artificial avanzada basada en Arm® Cortex®-A53 y

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TL5209 Regulador de tensión ajustable de caída baja, 500 mA y 16 V, con protección contra tensión inversa
Contacto
Recursos disponibles
  • Placa de evaluación
Regiones compatibles
  • América del Sur
  • América del Norte
  • China
  • Europa
  • India
  • Japón
  • Oceanía
  • Resto de Asia
  • África
Sede central
  • 2277 Plaza Drive Suite 610
  • Sugar Land, TX 77479
  • Austin, Texas, 78701
  • United States

Recursos

Placa de evaluación

OCTVO-3P-AM335X — Sistema en paquete basado en AM335x Octavo Systems

Octavo Systems is the leader in providing system-in-package (SiP) based solutions to innovators around the globe. The OSD335x family of SiP devices are the fastest and most cost-effective way to develop and deploy high performance embedded systems based on the Sitara™ AM335x Arm® (...)

Placa de evaluación

OCTVO-3P-OSD62X — Octavo Systems OSD62x system-in-package for AM623 and AM625 Arm® Cortex®-A53 1.4-GHz processors

The OSD62x SiP technology allows designers to build a smaller generation of a variety of products in the same applications where the AM62x device is commonly used, including: building automation, factory automation and control, IoT gateway, edgeAI, and HMI. The SiP integrates the low-power, (...)

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de un miembro de la red de socios de TI y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica la aprobación de estas empresas por parte de TI, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de sus productos o servicios, ya sea por sí solos o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.