TPS65219
Administración de energía integrada (PMIC) para procesadores Arm® Cortex®-A53 y FPGA
TPS65219
- 3 buck converters at up to 2.3 MHz switching frequency.
- 1× VIN: 2.5V – 5.5V; IOUT: 3.5A; VOUT 0.6V – 3.4V
- 2× VIN: 2.5 V – 5.5 V; IOUT: 2A; VOUT 0.6V – 3.4V
- 4 linear regulators:
- 2x VIN: 1.5V – 5.5V; IOUT: 400mA; VOUT: 0.6V – 3.4V (configurable as load switch and bypass-mode, supporting SD-card)
- 2x VIN: 2.2V – 5.5V; IOUT: 300mA; VOUT: 1.2V – 3.3V (configurable as load switch)
- Dynamic voltage scaling on all three buck converters
- Low IQ/PFM, PWM-mode (quasi-fixed frequency)
- Programmable power sequencing and default voltages
- I2C interface, supporting standard, fast-mode and fast-mode+
- Designed to support systems with 14+ rails (2× TPS65219 devices in multi-PMIC configuration)
- 2 GPOs, 1 GPIO, and 3 multi-function-pins
- EEPROM programmability
The TPS65219 is a Power Management IC (PMIC) designed to supply a wide range of SoCs in both portable and stationary applications. The device is characterized across an ambient temperature range of -40°C to +105°C, making the PMIC an excellent choice for various industrial applications. The device includes three synchronous stepdown DC-DC converters and four linear regulators.
The DC-DC converters are capable of 1x 3.5A and 2x 2 A. The converters require a small 470nH inductor, 4.7µF input capacitance, and a minimum 10µF output capacitance per rail depending on the switching mode configuration.
Two of the LDOs support output currents of 400mA at an output voltage range of 0.6V to 3.4V. These LDOs support bypass mode, acting as a load-switch, and allow voltage-changes during operation. The other two LDOs support output currents of 300mA at an output voltage range of 1.2V to 3.3V. These LDOs also support load-switch mode.
The I2C-interface, IOs, GPIOs and multi-function-pins (MFP) allow a seamless interface to a wide range of SoCs.
Productos similares que pueden interesarle
Pin por pin con la misma funcionalidad que el dispositivo comparado
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
SK-AM62B-P1 — EVM del kit de inicio AM62x con PMIC
El módulo de evaluación (EVM) del kit de inicio (SK) SK-AM62B-P1 es una plataforma independiente de pruebas y desarrollo basada en el sistema en chip (SoC) AM62x. Los procesadores AM62x están compuestos por un microprocesador Arm®-Cortex®-A53 de cuatro núcleos y 64 bits y un MCU Arm Cortex-M4F de (...)
TPS65219EVM — Módulo de evaluación TPS65219 para tres conmutadores de 2.5 V a 5.5 V y cuatro LDO de IC de administ
El TPS65219EVM es una plataforma totalmente ensamblada para evaluar el rendimiento y la funcionalidad del IC de administración de potencia (PMIC) TPS65219. La EVM incluye un adaptador USB a I²C integrado, terminales de alimentación y puentes para todas las entradas y salidas del regulador de (...)
BEAGL-PLAY-SBC — Computadora de placa única BeaglePlay de la fundación BeagleBoard.org basada en AM62x
BeaglePlay es una computadora de placa única de código abierto diseñada para simplificar el proceso de adición de sensores, actuadores, indicadores, interfaces humanas y conectividad a un sistema integrado fiable. Cuenta con un potente procesador de 64 bits de cuatro núcleos e innovadoras opciones (...)
BEAGLEY-AI — Computadora de placa única BeagleBoard.org Foundation BeagleY® AI basada en AM67A
BeagleY® AI es una computadora de placa única de código abierto diseñada para simplificar el proceso de creación de interfaces hombre-máquina (HMI) inteligentes, con cámaras y conectividad de alta velocidad a un sistema integrado fiable. Cuenta con un potente procesador A53 de 64 bits y cuatro (...)
IESY-3P-OSM-LF-AM62 — Módulo de sistema integrado OSM-LF de iesy GmbH para procesadores AM623 y AM625 con Arm Cortex-A5
Con un tamaño de 45 mm x 45 mm, iesy AM62xx OSM-LF ofrece una gran variedad de opciones de aplicación. El sistema operativo que se utiliza aquí es un Linux de código abierto basado en Yocto. El procesador AM62x permite realizar sistemas con funciones de alta seguridad para aplicaciones industriales (...)
OCTVO-3P-OSD62X — Octavo Systems OSD62x system-in-package for AM623 and AM625 Arm® Cortex®-A53 1.4-GHz processors
The OSD62x SiP technology allows designers to build a smaller generation of a variety of products in the same applications where the AM62x device is commonly used, including: building automation, factory automation and control, IoT gateway, edgeAI, and HMI. The SiP integrates the low-power, (...)
SLVRBO0 — TPS65219EVM-RSM Design Files
Productos y hardware compatibles
Productos
Circuitos integrados multicanal (PMIC)
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
VQFN (RSM) | 32 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.