SVTRONICS INC

Hardware design service provider

SVTronics is a leading Electronic Contract Manufacturer (ECM) that is focused on delivering innovative solutions in the design, manufacturing, integration and support to its customers. SVTronics can also provide design augmentation services from PCB to near-complete systems to help bring your product intentions from concept to counter-top.

Circuitos integrados multicanal (PMIC)
TPS65218 Administración de energía IC (PMIC) para FPGA y SoC de ARM® Cortex™-A8/A9

 

Procesadores basados en Arm
AM4372 Procesador Sitara: Arm Cortex-A9 AM4376 Procesador Sitara: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS AM4377 Procesador Sitara: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, EtherCAT AM4378 Procesador Sitara: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, gráficos 3D AM4379 Procesador Sitara: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, EtherCAT, gráficos 3D DRA745 Procesador SoC Arm Cortex-A15 de 1.2 GHz doble con gráficos y DSP para infoentretenimiento y tablero DRA746 Procesador SoC Arm Cortex-A15 de 1.5 GHz doble con gráficos y DSP para infoentretenimiento y tablero DRA74P Procesadores SoC multinúcleo con ISP y compatibles con pines con procesadores SoC DRA74x DRA750 Procesador SoC doble de 1.0 GHz A15, DSP doble y periféricos ampliados para sistema de información y DRA756 Doble procesador SoC de 1.5 GHz A15, EVE doble, DSP doble, periféricos ampliados para sistema de inf DRA75P Procesadores SoC multinúcleo con ISP y compatibles con pines con SoC DRA75x para aplicaciones de inf DRA76P Procesadores SoC multinúcleo de alto rendimiento con ISP para aplicaciones de cabina digital DRA77P SoC multinúcleo de alto rendimiento con periféricos ampliados e ISP para aplicaciones de cabina digi TDA2P-ABZ Familia SoC compatible con pines TDA2 con opciones de aceleración de gráficos, imágenes, videos y vi TDA2P-ACD Familia SoC de alto rendimiento con opciones de aceleración de gráficos, imágenes, videos y visión p

 

Procesadores digitales de señales (DSP)
DRA780 Procesador SoC con DSP C66x de 500 MHz y 2 Arm Cortex-M4 dobles para amplificador de audio DRA781 Procesador SoC con DSP C66x de 750 MHz y 2 Arm Cortex-M4 dobles para amplificador de audio DRA782 Procesador SoC con 2 DSP C66x de 500 MHz y 2 Arm Cortex-M4 dobles para amplificador de audio DRA783 Procesador SoC con 2 DSP C66x de 750 MHz y 2 Arm Cortex-M4 dobles para amplificador de audio DRA785 Procesador SoC con 2 C66x DSP de 1000 MHz y 2 Arm Cortex-M4 dobles para amplificador de audio DRA786 Procesador SoC con dos DSP C66x de 500 MHz y dos Arm Cortex-M4 dobles y EVE para amplificador de aud DRA787 Procesador SoC con dos DSP C66x de 750 MHz y dos Arm Cortex-M4 dobles y EVE para amplificador de aud DRA788 Procesador SoC con 2 C66x DSP de 1000 MHz y 2 Arm Cortex-M4 dobles y 1 EVE para amplificador de a TDA3LA SoC de baja potencia con aceleración de visión para aplicaciones ADAS TDA3LX SoC de baja potencia con procesamiento y aceleración de imagen y visión para aplicaciones ADAS TDA3MA SoC con procesamiento completo de baja potencia, con aceleración de visión para aplicaciones ADAS TDA3MD SoC de baja potencia con procesamiento completo para aplicaciones ADAS TDA3MV SoC con procesamiento completo de baja potencia y aceleración de imágenes y visión para aplicaciones
Contacto
Recursos disponibles
  • Placa de evaluación
Regiones compatibles
  • América del Norte
Sede central
  • 3465 Technology Dr.
  • Plano, Texas, 75074
  • United States

Recursos

Placa de evaluación

DRA78XEVM — Módulo de evaluación DRA78x

The Jacinto™ DRA78x evaluation module (EVM) is an evaluation platform designed to speed up development efforts and reduce time-to-market for Radio Signal Processor (RSP) applications. The EVM is based on the Jacinto DRA78x SoC, which incorporates a heterogeneous, scalable architecture (...)

Placa de evaluación

J6PEVM577P — Módulo de evaluación DRA7xP

The DRA77xP/DRA76xP-ACD is an evaluation platform designed to allow scalability and re-use across DRA77xP and DRA76xP JacintoTM Infotainment System-on-Chips (SoCs), it is based on Jacinto DRA77xP SoC that incorporates a heterogeneous, scalable architecture that includes a mix of two ARM Cortex-A15 (...)

Placa de evaluación

SVT-3P-SITARA-SOMS — Sistema en módulo SVTronics para CPU AM437x

SOM437x is a system-on-module for TI's Sitara™ AM437x processors. It has the AM437x device, DDR3, PMIC (TPS65218), eMMC/NAND FLASH, Gigabit PHY on board and uses a 2.0mm DIP connector. Except for the DDR3 and power pins, all other CPU pins have been connected to the DIP connector. Standard (...)
Placa de evaluación

TDA2PXEVM — TDA2Px Módulo de evaluación

The TDA2Px EVM is an evaluation platform designed to speed up development efforts and reduce time to market for ADAS applications. The TDA2Px EVM is based on a TDA2Px System-on-Chip (SoC) that incorporates a heterogeneous, scalable architecture that includes a mix of TI’s fixed and (...)
Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de un miembro de la red de socios de TI y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica la aprobación de estas empresas por parte de TI, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de sus productos o servicios, ya sea por sí solos o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.