설계 및 개발 파트너 디렉토리
Broadway Technology (Jiangsu) Co., Ltd.

Broadway Technology (Jiangsu) Co., Ltd.

Supports TI M0 software and hardware, offers full procedure from sample to mass production

Broadway is an embedded technology development company, focus on industrial automation, IOT and massage chair. Ours main R&D teams have over 10 years experience and we have 4 SMT production lines to support our valued customers. We already got 15 patents and 7 software copyrights.
Arm Cortex-M0+ MCU
MSPM0G1106 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU, 64KB 플래시 32KB SRAM 12비트 4Msps ADC 2개, 연산 증폭기 MSPM0G3507 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU, 128KB 플래시 32KB SRAM 4Msps ADC 2개, DAC, 3xCOMP, 2xOPA, CAN-FD, MATHACL

 

BDC(브러시드 DC) 모터 드라이버
DRV8251 통합 전류 조정 및 래치형 OCP 기능이 있는 50V, 4.1A H 브리지 모터 드라이버

 

범용 연산 증폭기
LM2902 쿼드, 26V 1.2MHz 2mV 오프셋 전압 연산 증폭기

 

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TLV700 200mA, 높은 PSRR, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

 

저압측 스위치
ULN2003A 50V 7채널 달링턴 트랜지스터 어레이
연락처
제공된 리소스
  • 평가 보드
지원되는 지역
  • 중국
본사
  • No. 388, Zhengwei East Road
  • inxi Town, Kunshan City, Jiangsu Province
  • Kunshan City
  • China

자료

평가 보드

BRDWY-3P-BA620XX — 마사지 의자 애플리케이션용 Broadway Technology Jiangsu BA620XX 제어 보드

Broadway Technology(Jiangsu) BA620XX 마사지 의자 제어 보드는 MSPM0G1106 장치를 코어 MCU로 사용하여 DRV8251 및 기타 모터 드라이브 유닛을 제어하고 2D 및 3D 마사지 의자를 위한 핵심 전자 제어 시스템을 제공합니다.

BA62038은 직렬 통신을 통해 5방향 모터, 공기 펌프, 난방 장치 제어, 10방향 공기 밸브 제어 및 다중 채널 제어 보드를 지원합니다.

BA62042는 직렬 통신을 통해 8방향 모터, 공기 펌프, 난방 장치 제어, 8방향 공기 밸브 제어 및 다중 채널 제어 (...)

고지 사항

특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 TI의 파트너 네트워크의 회원이 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 이러한 회사를 보증한다는 의미가 아니며, TI 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다