LM2902
- New LM324B and LM2902B
- B versions are drop-in replacements for all versions of LM224, LM324, and LM2902
- Improved specifications of B version
- Supply range: 3V to 36V (B, BA versions)
- Low input offset voltage: ±2mV (BA version) / 3mV (B version)
- ESD rating: 2kV (HBM), 1.5kV (CDM)
- EMI rejection: integrated RF and EMI filter
- Low input bias current: 50nA maximum (across –40°C to 125°C)
- Common-mode input voltage range includes V–
- Input voltage differential can be driven up to supply voltage
- For dual B versions, see LM358B and LM2904B
The LM324B and LM2902B devices are the next-generation versions of the industry-standard operational amplifiers (op amps) LM324 and LM2902, which include four high-voltage (36V) op amps. These devices provide outstanding value for cost-sensitive applications,
with features including low offset (600µV, typical), common-mode input range to ground, and high differential input voltage capability.
The LM324B and LM2902B are unity-gain stable and achieve a low offset voltage maximum of 3mV (2mV maximum for LM324BA and LM2902BA) and quiescent current of 240µA per amplifier (typical). High ESD (2kV HBM and 1.5kV CDM) and integrated EMI and RF filters enable the LM324B and LM2902B devices to be used in the most rugged, environmentally challenging applications.
The LM324B and LM2902B can drop-in replace all versions of the LM224, LM324, and LM2902 devices.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LMx24, LMx24x, LMx24xx, LM2902, LM2902x, LM2902xx, LM2902xxx Quadruple Operational Amplifiers datasheet (Rev. AC) | PDF | HTML | 2024/03/05 |
Application note | Application Design Guidelines for LM324 and LM358 Devices (Rev. B) | PDF | HTML | 2023/07/19 | |
E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 2017/03/28 | ||
Application note | Design of a Low Cost, 45W Flasher with Short Circuit Protection | 2014/04/19 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
BRDWY-3P-BA620XX — 마사지 의자 애플리케이션용 Broadway Technology Jiangsu BA620XX 제어 보드
Broadway Technology(Jiangsu) BA620XX 마사지 의자 제어 보드는 MSPM0G1106 장치를 코어 MCU로 사용하여 DRV8251 및 기타 모터 드라이브 유닛을 제어하고 2D 및 3D 마사지 의자를 위한 핵심 전자 제어 시스템을 제공합니다.
BA62038은 직렬 통신을 통해 5방향 모터, 공기 펌프, 난방 장치 제어, 10방향 공기 밸브 제어 및 다중 채널 제어 보드를 지원합니다.
BA62042는 직렬 통신을 통해 8방향 모터, 공기 펌프, 난방 장치 제어, 8방향 공기 밸브 제어 및 다중 채널 제어 (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
CIRCUIT060013 — T-네트워크 피드백 회로가 있는 인버팅 증폭기
CIRCUIT060015 — 조정 가능한 레퍼런스 전압 회로
CIRCUIT060074 — 콤퍼레이터 회로를 사용한 고압측 전류 감지
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
PDIP (N) | 14 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
SOP (NS) | 14 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치