ULN2003A
- 500mA-rated collector current (single output)
- High-voltage outputs: 50V
- Output clamp diodes
- Inputs compatible with various types of logic
- Relay-driver applications
The ULx200xA devices are high-voltage, high-current Darlington transistor arrays. Each consists of seven NPN Darlington pairs that feature high-voltage outputs with common-cathode clamp diodes for switching inductive loads.
The collector-current rating of a single Darlington pair is 500mA. The Darlington pairs can be paralleled for higher current capability. Applications include relay drivers, hammer drivers, lamp drivers, display drivers (LED and gas discharge), line drivers, and logic buffers. For 100V (otherwise interchangeable) versions of the ULx2003A devices, see the SLRS023 data sheet for the SN75468 and SN75469 devices.
The ULN2002A device is designed specifically for use with 14V to 25V PMOS devices. Each input of this device has a Zener diode and resistor in series to control the input current to a safe limit. The ULx2003A devices have a 2.7kΩ series base resistor for each Darlington pair for operation directly with TTL or 5V CMOS devices.
The ULx2004A devices have a 10.5kΩ series base resistor to allow operation directly from CMOS devices that use supply voltages of 6V to 15V. The required input current of the ULx2004A device is below that of the ULx2003A devices, and the required voltage is less than that required by the ULN2002A device.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | ULN200x, ULQ200x High-Voltage, High-Current Darlington Transistor Arrays datasheet (Rev. S) | PDF | HTML | 2024/06/27 |
EVM User's guide | ULN2003AD Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2024/02/14 | |
E-book | 11 Ways to Protect Your Power Path | 2019/07/03 | ||
Application note | Basics of Power Switches (Rev. A) | PDF | HTML | 2019/04/26 | |
Application note | Stepper Motor Driving with Peripheral Drivers (Rev. A) | PDF | HTML | 2016/12/02 | |
Technical article | How to create a dynamic power solution for stepper motors, relays and LEDs | PDF | HTML | 2016/11/01 | |
User guide | BOOSTXL-ULN2003 Dual Stepper Motor Driver BoosterPack Hardware | 2016/04/12 | ||
Application note | Improved Thermal Dissipation and Energy Efficiency for Peripheral Driving | 2014/10/30 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ULN2003ADEVM — ULN2003A 평가 모듈
ULN2003A 평가 모듈(EVM)은 하드웨어 엔지니어가 ULN2003A Darlington 트랜지스터 어레이의 전체 성능과 기능을 평가하는 데 사용됩니다. 이 EVM은 더 높은 애플리케이션의 전원 시스템에 설계하기 전에 ULN2003A를 테스트하고 평가하기 위해 전압 공급 및 출력 부하가 연결된 독립형 보드로 사용하도록 설계되었습니다. 이 EVM에는 ULN2003A의 SOIC(D 버전)가 장착되어 있습니다.
BRDWY-3P-BA620XX — 마사지 의자 애플리케이션용 Broadway Technology Jiangsu BA620XX 제어 보드
Broadway Technology(Jiangsu) BA620XX 마사지 의자 제어 보드는 MSPM0G1106 장치를 코어 MCU로 사용하여 DRV8251 및 기타 모터 드라이브 유닛을 제어하고 2D 및 3D 마사지 의자를 위한 핵심 전자 제어 시스템을 제공합니다.
BA62038은 직렬 통신을 통해 5방향 모터, 공기 펌프, 난방 장치 제어, 10방향 공기 밸브 제어 및 다중 채널 제어 보드를 지원합니다.
BA62042는 직렬 통신을 통해 8방향 모터, 공기 펌프, 난방 장치 제어, 8방향 공기 밸브 제어 및 다중 채널 제어 (...)
BOOSTXL-ULN2003 — ULN2003 alc CSD17571Q2 NexFET™를 지원하는 듀얼 스테퍼 모터 드라이버 부스터팩
The BOOSTXL-ULN2003 is 2A stepper motor driver kit which features TI's ULN2003A bipolar transistor array and the CSD1751Q2 NexFET™. This BoosterPack™ contains everything needed to drive up to 2 stepper motors or 8 channels, with up to 30V and supports both serial and parallel (...)
TIEVM-HV-1PH-DCAC — 전압 소스 및 그리드 연결 모드를 지원하는 단상 인버터 개발 키트
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TIDM-HV-1PH-DCAC — 단상 인버터 레퍼런스 설계와 전압 소스 및 그리드 연결 모드
TIDA-01600 — 서보 드라이버 및 로봇용 스마트 브레이크 제어 및 진단 레퍼런스 설계
TIDA-01329 — HVAC 루버 및 모터 제어를 위한 구성 가능 스테퍼 드라이버 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
PDIP (N) | 16 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
SOP (NS) | 16 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.