DRV8251
-
N-channel H-bridge brushed DC motor driver
- 4.5-V to 48-V operating supply voltage range
-
Pin-to-pin, RDS(on), voltage, and current sense/regulation variants (external shunt resistor and integrated current mirror)
-
DRV8870: 6.5-V to 45-V, 565-mΩ, shunt
-
DRV8251: 4.5-V to 48-V, 450-mΩ, shunt
-
DRV8251A: 4.5-V to 48-V, 450-mΩ, mirror
-
DRV8231: 4.5-V to 33-V, 600-mΩ, shunt
-
DRV8231A: 4.5-V to 33-V, 600-mΩ, mirror
-
- High output current capability: 4.1-A Peak
- PWM control interface
- Supports 1.8-V, 3.3-V, and 5-V logic inputs
- Integrated current regulation
- Low-power sleep mode
- <1-µA at VVM = 24-V, TJ = 25°C
- Small package and footprint
- 8-Pin HSOP with PowerPAD™, 4.9 × 6.0 mm
- Integrated protection features
- VM undervoltage lockout (UVLO)
- Latched overcurrent protection (OCP)
- Thermal shutdown (TSD)
The DRV8251 device is an integrated motor driver with N-channel H-bridge, charge pump, current regulation, and protection circuitry. The charge pump improves efficiency by supporting N-channel MOSFET half bridges and 100% duty cycle driving.
The DRV8251 implements a current regulation feature by comparing the analog input VREF and the voltage across a current-sense shunt resistor on the ISEN pin. The ability to limit current can significantly reduce large currents during motor startup and stall conditions.
A low-power sleep mode achieves ultra-low quiescent current draw by shutting down most of the internal circuitry. Internal protection features include supply undervoltage lockout, output overcurrent, and device overtemperature.
The DRV8251 is part of a family of devices which come in pin-to-pin, scalable RDS(on) and supply voltage options to support various loads and supply rails with minimal design changes. See Section 5 for information on the devices in this family. View the full portfolio of brushed motor drivers on ti.com.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | DRV8251 4.1-A Brushed DC Motor Driver with Integrated Current Regulation datasheet | PDF | HTML | 2020/11/18 |
White paper | Understanding Functional Safety FIT Base Failure Rate Estimates per IEC 62380 and SN 29500 (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/04/30 | |
Certificate | DRV8251EVM EU RoHS Declaration of Comformity (DoC) | 2021/11/09 | ||
User guide | DRV8251 Evaluation Module User's Guide | 2021/05/25 | ||
Technical article | Using brushed motors to improve battery life and reliability in vacuum robots | PDF | HTML | 2019/07/17 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DRV8251EVM — DRV8251 모터 드라이버 평가 모듈
DRV8251 평가 모듈(EVM)을 사용하면 DRV8251 디바이스를 쉽게 평가할 수 있습니다. EVM은 개봉 후 즉시 작동되고 즉시 모터 회전을 시작할 수 있게 프로그래밍되어 있습니다.
DRV8251은 최대 3.7A까지 구동할 수 있는 4.5V~48V 정격 단일 H 브리지 드라이버입니다. EVM의 경우 GUI의 필요성을 없애면서 DRV8251의 손쉬운 제어가 가능합니다. EVM에는 제어 신호 듀티 사이클을 조정할 수 있는 전위차계 2개가 장착되어 있습니다. 필요한 경우 온보드 MCU를 분리하여 DRV8251을 외부 컨트롤러로 (...)
BRDWY-3P-BA620XX — 마사지 의자 애플리케이션용 Broadway Technology Jiangsu BA620XX 제어 보드
Broadway Technology(Jiangsu) BA620XX 마사지 의자 제어 보드는 MSPM0G1106 장치를 코어 MCU로 사용하여 DRV8251 및 기타 모터 드라이브 유닛을 제어하고 2D 및 3D 마사지 의자를 위한 핵심 전자 제어 시스템을 제공합니다.
BA62038은 직렬 통신을 통해 5방향 모터, 공기 펌프, 난방 장치 제어, 10방향 공기 밸브 제어 및 다중 채널 제어 보드를 지원합니다.
BA62042는 직렬 통신을 통해 8방향 모터, 공기 펌프, 난방 장치 제어, 8방향 공기 밸브 제어 및 다중 채널 제어 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
HSOIC (DDA) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.