설계 및 개발 파트너 디렉토리
Emotas embedded communication GmbH

Emotas embedded communication GmbH

Provider of CAN based protocol stacks and bootloaders for CANopen, J1939, ISO-TP or UDS and others

Emotas embedded communication GmbH has been founded in  2012 and is  an embedded software development company headquartered in Germany. The company’s main focus is providing communication protocol stacks, tools and bootloaders for various CAN-based protocols such as CANopen, J1939, ISO-TP or UDS.  
In addition to these products, the company offers training, consulting and software development services for this communication protocols.

Arm Cortex-M0+ MCU
MSPM0G3507 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU, 128KB 플래시 32KB SRAM 4Msps ADC 2개, DAC, 3xCOMP, 2xOPA, CAN-FD, MATHACL

 

Arm Cortex-R MCU
TMS570LS3137 16/32비트 RISC 플래시 MCU, Arm Cortex-R4F, EMAC, FlexRay

 

C2000 실시간 마이크로컨트롤러
TMS320F280039 C2000™ 32비트 MCU 120MHz 384KB 플래시, FPU, TMU(CLA, AES 및 CAN-FD 포함) TMS320F28069M C2000™ 32비트 MCU - 90MHz, FPU, VCU, CLA, 256KB 플래시, InstaSPIN-MOTION TMS320F28335 150MIPS, FPU, 512KB 플래시, EMIF, 12b ADC를 지원하는 C2000™ 32비트 MCU
연락처
제공된 리소스
  • 드라이버 또는 라이브러리
지원되는 지역
  • 북미
  • 오세아니아
  • 유럽
본사
  • Fritz-Haber-Str. 9
  • Merseburg, 6217
  • Germany

자료

드라이버 또는 라이브러리

EMO-3P-CANOPEN — Emotas의 CANopen 프로토콜 스택

emotas CANopen 스택은 다음을 포함한 여러 TI MCU 플랫폼을 지원합니다. MSPM0, 다양한 TMS3200, Hercules 및 Sitara.  여러 버전의 CANopen 스택을 다양한 애플리케이션 요구에 맞게 사용할 수 있습니다. CIA 301 및 CIA 305에 따르면 모든 CANopen 기능이 지원됩니다. 선택 사항 확장 패키지는 기타 CANopen 통신 또는 디바이스 프로필 또는 EnergyBus와 같은 애플리케이션 프로필을 지원합니다. CANopen 스택은 ANSI-C 소스 코드로 제공됩니다. 제공 (...)

고지 사항

특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 TI의 파트너 네트워크의 회원이 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 이러한 회사를 보증한다는 의미가 아니며, TI 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다