TQ-Group

System on module vendor for TI Arm-based processors with in-house manufacturing and design services

TQ Embedded is a leading manufacturer of embedded systems, offering a wide range of TI based solutions on embedded system on modules. TQ offers these in different form factors, with modules available as connector or LGA (land grid array) versions and offering nearly 100% access to all MPU signals.

TQ has almost 25 years of experience in the development of embedded systems (hardware & software). TQ experts provide support not only during the free schematic review, but also comprehensively during and after the development at the customer's site.

Beyond the design phase, TQ provides support as a competent partner with continuous software updates (BSP) or active obsolescence management. As a solution provider for development, production, certification and assembly of complete devices, TQ supports a complete range of services.

TQ orients itself very closely to customers and market developments, staying in close contact with customers and their concerns - TQ follows trends and deals with them, such as, fieldbus communication in industrial automation or support for additional cores.

Everything from one source - technology in quality - Made in Germany.

Arm Cortex-R MCU
AM2431 Arm® Cortex®-R5F 기반 MCU - 산업용 통신과 보안 기능, 최대 800MHz AM2432 듀얼 코어 Arm® Cortex®-R5F 기반 MCU - 산업용 통신과 보안 기능, 최대 800MHz AM2434 쿼드 코어 Arm® Cortex®-R5F 기반 MCU - 산업용 통신과 보안 기능, 최대 800MHz

 

Arm 기반 프로세서
AM3351 Sitara™ 프로세서: ARM Cortex-A8, 1Gb 이더넷, 디스플레이 AM3352 Sitara™ 프로세서: Arm Cortex-A8, 1Gb 이더넷, 디스플레이, CAN AM3354 Sitara 프로세서: Arm Cortex-A8, 3D 그래픽, CAN AM3356 Sitara™ 프로세서: Arm Cortex-A8, PRU-ICSS, CAN AM3357 Sitara 프로세서: Arm Cortex-A8, EtherCAT, PRU-ICSS, CAN AM3358 Sitara 프로세서: Arm Cortex-A8, 3D 그래픽, PRU-ICSS, CAN AM3358-EP Sitara™ 프로세서: Arm Cortex-A8, 3D, PRU-ICSS, HiRel, CAN AM3359 Sitara 프로세서: Arm Cortex-A8, EtherCAT, 3D, PRU-ICSS, CAN AM5706 Sitara 프로세서: 비용에 최적화된 Arm Cortex-A15 및 DSP 및 보안 부팅 AM5708 Sitara 프로세서: 비용에 최적화된 Arm Cortex-A15 및 DSP, 멀티미디어 및 보안 부팅 AM5716 Sitara 프로세서: Arm Cortex-A15 및 DSP AM5718 Sitara™ 프로세서: Arm Cortex-A15 및 DSP, 멀티미디어 AM5726 Sitara 프로세서: 듀얼 Arm Cortex-A15 및 듀얼 DSP AM5728 Sitara 프로세서: 듀얼 Arm Cortex-A15 및 듀얼 DSP, 멀티미디어 AM5746 Sitara 프로세서: 듀얼 ARM Cortex-A15 및 듀얼 DSP, DDR의 ECC 및 보안 부팅 AM5748 Sitara 프로세서: 듀얼 ARM Cortex-A15 및 듀얼 DSP, 멀티미디어, DDR의 ECC 및 보안 부팅 AM5749 Sitara 프로세서: 듀얼 Arm Cortex-A15 및 듀얼 DSP, 멀티미디어, DDR의 ECC, 보안 부팅, 딥 러닝 AM623 IoT(사물 인터넷) 및 게이트웨이 SoC, Arm® Cortex®-A53 기반 객체 및 제스처 인식 지원 AM625 HMI(인간-기계 상호작용) SoC, Arm® Cortex®-A53 기반 에지 AI 및 Full HD 듀얼 디스플레이 지원 AM6411 싱글 코어 64비트 ARM® Cortex®-A53, 싱글 코어 Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 및 보안 AM6412 듀얼 코어 64비트 ARM® Cortex®-A53, 싱글 코어 Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 및 보안 AM6421 싱글 코어 64비트 ARM® Cortex®-A53, 듀얼 코어 Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 및 보안 AM6422 듀얼 코어 64비트 Arm® Cortex®-A53, 듀얼 코어 Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 및 보안 AM6441 싱글 코어 64비트 Arm® Cortex®-A53, 쿼드 코어 Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 및 보안 AM6442 듀얼 코어 64비트 ARM® Cortex®-A53, 쿼드 코어 Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 및 보안 AM6526 기가비트 PRU-ICSS를 제공하는 듀얼 Arm® Cortex®-A53 및 듀얼 Arm Cortex-R5F Sitara™ 프로세서 AM6528 Sitara 프로세서: 듀얼 Arm Cortex-A53 및 듀얼 Arm Cortex-R5F, 기가비트 PRU-ICSS, 3D 그래픽 AM6546 기가비트 PRU-ICSS를 제공하는 쿼드 Arm® Cortex®-A53 및 듀얼 Arm Cortex-R5F Sitara™ 프로세서 AM6548 기가비트 PRU-ICSS, 3D 그래픽을 지원하는 쿼드 Arm® Cortex®-A53 및 듀얼 Arm Cortex-R5F Sitara™ 프로세서
연락처
제공된 리소스
  • 평가 보드
지원되는 지역
  • 남아메리카
  • 북미
  • 아시아 나머지 지역
  • 아프리카
  • 오세아니아
  • 유럽
  • 인도
  • 일본
  • 중국
본사
  • Gut Delling
  • Muehlstrasse 2
  • Seefeld, 82229
  • Germany

자료

평가 보드

TQ-3P-SITARASOMS — TQ Group Sitara SOM

TQ offers the complete range of services from development, through production and service right up to product life cycle management. The services cover assemblies, equipment and systems including hardware, software and mechanics. Customers can obtain all services from TQ on a modular basis as (...)
평가 보드

TQ-3P-SOM-TQMA243XL — TQ-Group TQMa243xL system on module for AM2434 Arm-based microcontroller

The embedded module TQMA243XL, is based on the processor family AM243x quad-core Arm® Cortex®-R5F-based MCU. This LGA (land grid array) module is designed to use the pin compatible processors on one module design. This module is ideally suited for headless applications with extended (...)

평가 보드

TQ-3P-SOM-TQMA62XX — TQ-Group TQMa62xx system on modules for AM623 and AM625 Arm Cortex-A53 1.4-GHz processors

The embedded module TQMa62xx, is based on the processor family AM623 and AM625 processor family. This module is designed to use the pin-compatible processors on one module design. This module is ideal for applications that require advanced computing power and scalable graphics performance. The (...)

평가 보드

TQ-3P-SOM-TQMA64XXL — TQ-Group TQMa64xxL system on module for AM6442 processor

The embedded module TQMa64xxL is based on the AM64x processor family. This land grid array (LGA) module is designed to use the pin compatible processors on one module design. This module is ideally suited for headless applications with extended real-time requirements. The CPU offers integrated (...)

평가 보드

TQ-3P-SOM-TQMA65XX — AM6528 Arm 기반 프로세서용 TQ-Group TQMa65xx 시스템 온 모듈

텍사스 인스트루먼트의 ARM® Cortex®-A53 기술을 기반으로 하는 임베디드 모듈 TQMa65xx. 통합 그래픽 컨트롤러는 디스플레이 및 터치를 지원하는 애플리케이션을 지원합니다. 4가지 프로세서 변형 모델이 빠르고 안정적인 데이터 처리에 대한 요구 사항을 갖춘 네트워킹, 산업 자동화 및 제어 시스템과 같은 다양한 애플리케이션에 제공됩니다. CPU에 통합된 PRU(프로그래머블 실시간 유닛)와 TSN을 지원하는 최대 6기가비트 이더넷 인터페이스를 통해 실시간 네트워킹을 구현합니다. ARM® (...)

고지 사항

특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 TI의 파트너 네트워크의 회원이 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 이러한 회사를 보증한다는 의미가 아니며, TI 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다