BUF16821
16-kanaliger Gamma-Spannungsgenerator und VCOM-Kalibrator mit zwei integrierten Speicherbänken
BUF16821
- 10-BIT RESOLUTION
- 16-CHANNEL P-GAMMA
- 2-CHANNEL P-VCOM
- 16x REWRITABLE NONVOLATILE MEMORY
- TWO INDEPENDENT PIN-SELECTABLE MEMORY BANKS
- RAIL-TO-RAIL OUTPUT
- 300mV Min Swing-to-Rail (10mA)
- > 300mA Max IOUT
- LOW SUPPLY CURRENT
- SUPPLY VOLTAGE: 9V to 20V
- DIGITAL SUPPLY: 2V to 5.5V
- I2C™ INTERFACE: Supports 400kHz and 3.4MHz
- APPLICATIONS
- TFT-LCD REFERENCE DRIVERS
PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.
I2C is a trademark of NXP Semiconductors.
All other trademarks are the property of their respective owners.
The BUF16821 offers 16 programmable gamma channels and two programmable VCOM channels.
The final gamma and VCOM values can be stored in the on-chip, nonvolatile memory. To allow for programming errors or liquid crystal display (LCD) panel rework, the BUF16821 supports up to 16 write operations to the on-chip memory.
The BUF16821 has two separate memory banks, allowing simultaneous storage of two different gamma curves to facilitate switching between gamma curves.
All gamma and VCOM channels offer a rail-to-rail output that typically swings to within 150mV of either supply rail with a 10mA load. All channels are programmed using an I2C interface that supports standard operations up to 400kHz and high-speed data transfers up to 3.4MHz.
The BUF16821 is manufactured using Texas Instruments' proprietary, state-of-the-art, high-voltage CMOS process. This process offers very dense logic and high supply voltage operation of up to 20V. The BUF16821 is offered in a HTSSOP-28 PowerPAD™ package, and is specified from -40°C to +85°C.
Technische Dokumentation
| Top-Dokumentation | Typ | Titel | Format-Optionen | Datum |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | Programmable Gamma-Volt Generator & Vcom Calibrator w/Integrated 2-Bank Memory datasheet (Rev. C) | 12 Jul 2011 | |
| Application note | Driving Capacitive Loads with Gamma Buffers | 20 Nov 2012 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
BUF16821EVM-USB — BUF16821-Evaluierungsmodul-USB
The BUF16821EVM-USB is a platform for evaluating the performance of the BUF16821 under various signal, reference, and supply conditions.
SBOC405 — BUF16821EVM-USB Software
Unterstützte Produkte und Hardware
SBOC406 — BUF16821EVM-USB Source Code
Unterstützte Produkte und Hardware
BUF16821 DAC OUTPUT Unencrypted PSpice Model Package
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
| Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 28 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.