BUF16821-Q1
16-kanaliger Gamma-Spannungsgenerator und VCOM-Kalibrator mit zwei integrierten Speicherbänken für d
BUF16821-Q1
- AEC-Q100 Qualified with:
- Temperature Grade 3: –40°C to 85°C
- HBM ESD Classification 2
- CDM ESD Classification C4B
- 16-Channel P-Gamma, 2-Channel P-VCOM, 10-Bit Resolution
- 16x Rewritable Nonvolatile Memory
- Two Independent Pin-Selectable Memory Banks
- Rail-to-Rail Output:
- 300-mV (Min) Swing-to-Rail (10 mA)
- > 300-mA (Max) IOUT
- Supply Voltage: 9 V to 20 V
- Digital Supply: 2 V to 5.5 V
- I2C™ Interface: Supports 400 kHz and 2.7 MHz
Application
TFT-LCD Reference Drivers
PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.
I2C is a trademark of NXP Semiconductors.
All other trademarks are the property of their respective owners.
The BUF16821-Q1 offers 16 programmable gamma channels and two programmable VCOM channels. The final gamma and VCOM values can be stored in the on-chip, nonvolatile memory. To allow for programming errors or liquid crystal display (LCD) panel rework, the device supports up to 16 write operations to the on-chip memory.
The device has two separate memory banks, allowing simultaneous storage of two different gamma curves to facilitate switching between gamma curves. All gamma and VCOM channels offer a rail-to-rail output that typically swings to within 150 mV of either supply rail with a 10-mA load. All channels are programmed using an I2C interface that supports standard operations up to 400 kHz and high-speed data transfers up to 2.7 MHz.
The device is manufactured using Texas Instruments’ proprietary, state-of-the-art, high-voltage CMOS process. This process offers very dense logic and high supply voltage operation of up to 20 V. The device is offered in an HTSSOP-28 PowerPAD package, and is specified from –40°C to +85°C.
Technische Dokumentation
| Top-Dokumentation | Typ | Titel | Format-Optionen | Datum |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | BUF16821-Q1 Programmable Gamma-Voltage Generator and VCOM Calibrator with Integr datasheet | 05 Mai 2014 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
BUF16821EVM-USB — BUF16821-Evaluierungsmodul-USB
The BUF16821EVM-USB is a platform for evaluating the performance of the BUF16821 under various signal, reference, and supply conditions.
SBOC406 — BUF16821EVM-USB Source Code
Unterstützte Produkte und Hardware
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
| Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 28 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.