DAC39RF10
16 Bit, 2 Kanäle, 20,48 GSPS, 12 GHz, HF-Digital-zu-Analog-Wandler
DAC39RF10
- 16-bit, 10.24/20.48GSPS, Multi-Nyquist DAC core
- Maximum input data rate:
- 8-bit, Single channel, DES mode: 20.48GSPS
- 12-bit, Single channel, DES mode: 15.5GSPS
- 16-bit, Single channel: 10.24GSPS
- 8-bit, Dual channel, 10.24GSPS
- 12-bit, Dual channel: 7.75GSPS/ch
- 16-bit, Dual channel: 6.2GSPS/ch
- Output bandwidth (-3dB): 12GHz
- Performance at fOUT = 2.997GHz, DES2XL mode, DEM/Dither off
- Noise floor (small signal): –155dBFS/Hz
- SFDR (-0.1 dBFS) : 60dBc
- IMD3 (-7 dBFS each tone) : –62dBc
- Additive phase noise, 10kHz offset: -138dBc/Hz
- Four integrated digital up-converters (DUC)
- Interpolation: 1x, 2x, 3x, 4x, 6x, 8x ... 256x
- Complex baseband DUC for I/Q output
- Complex to real upconversion for dual channel direct RF sampling
- 64-bit frequency resolution NCOs
- Fast reconfiguration interface for fast frequency hopping
- 4-bit data with 200MHz clock
- 60ns reconfiguration (32-bit frequency)
- Any frequency hopping with phase coherence
- JESD204C Interface
- Up to 16 Lanes at up to 12.8Gbps
- Class C-S, Subclass-1 compatible
- Internal AC coupling capacitors
- SYSREF Windowing for automatic SYSREF timing calibration
The DAC39RF10 and RFS10 are a family of dual and single channel digital-to-analog converters (DAC) with 16-bit resolution. The devices can be used as non-interpolating or interpolating DACs for either direct RF sampling or complex baseband signal generation. The maximum input data rate is 20.48GSPS for a single channel or 10.24GSPS for two channels. The devices can generate signals of up to 10, 7.5, and 5GHz signal bandwidth (8, 12, and 16-bit input resolution) at carrier frequencies exceeding 8GHz enabling direct sampling through C-band and into X-band.
The high sampling rate, output frequency range, 64-bit NCO frequency resolution and any frequency hopping with phase coherence also makes the device capable of arbitrary waveform generation (AWG) and direct digital synthesis (DDS).
A JESD204B and JESD204C compatible serial interface has 16 receiver pairs capable of up to 12.8Gbps. The interface is JESD204B and JESD204C subclass-1 compliant for deterministic latency and multi-device synchronization through the use of SYSREF.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Gleiche Funktionalität, gleiche Pinbelegung wie verglichener Baustein
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | DAC39RF10, DAC39RFS10 10.24, 20.48-GSPS, 16-bit, Dual and Single Channel, Multi-Nyquist Digital-to-Analog Converter (DAC) with JESD204B, C Interface datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 06 Mär 2024 |
Application note | RF Sampling Resource Guide | PDF | HTML | 05 Mär 2024 | |
User guide | DAC39RF10EVM User's Guide | PDF | HTML | 26 Apr 2023 | |
Certificate | DAC39RF10EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 13 Apr 2023 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
DAC39RF10EVM — DAC39RF10-Evaluierungsmodul
DAC39RF10EVM ist eine Evaluierungsplatine für die Evaluierung der Digital-Analog-Wandler (DAC) DAC39RF10 von Texas Instruments. DAC39RF10 ist ein zweikanaliger 16/8-Bit-DAC. DAC39RF10 ist eine Familie von Ein- und Zweikanal-Digital-Analog-Wandlern (DAC) mit 16-Bit Auflösung. Die Bausteine können (...)
DAC39RF10 IBIS and IBIS AMI Model: IBIS Models With Hyperlynx and Keysight ADS Example Projects
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
FCBGA (ACK) | 256 | Ultra Librarian |
FCBGA (ACL) | 256 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.